东芝负载开关IC具有广泛的工作电压范围、低导通电阻特性,同时具有0.75V低输入电压运行和低导通电阻特性。它们可用于广泛的应用,包括电池线路驱动开关和1A以上的低电压驱动开关。
我们的低导通电阻(低RON)负载开关IC内部搭载一个电荷泵电路(升压电路)。因此它具有非常小巧紧凑的封装,实现了0.75V低压运行(TCK20x系列)和8mΩ超低RON(TCK11x系列)。此外,它具有低导通电阻特性,平稳的输出电流和输入电压。因此,无论操作条件如何变化,可以始终保持低RON和低损耗。
库存查询与购买
请输入3个以上字符