TCR3LM33A

新产品

Low Dropout (LDO) Linear Voltage Regulator

产品概要

Application Consumer equipment / Mobile equipment / IOT/Wearable equipment / Camera/Sensor power supply
Feature Low quiescent current / Fast load transient response / Small package
Output Type Fixed Output
Overcurrent protection Y
Thermal shutdown Y
Auto-discharge Y
Inrush current reduction Y
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

Toshiba Package Name DFN4D
Package Image DFN4D
Pins 4
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
1.0×1.0×0.37
Package Dimensions 查看
Land pattern dimensions 查看

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

绝对最大额定值

项目 符号 单位
Input Voltage VIN 6.0 V
Power Dissipation (mounted on glass-epoxy board(40mm×40mm)) PD 420 mW

电气特性

项目 符号 条件 单位
Operating Output Current (Max) IOUT - 300 mA
Operating Input Voltage * VIN - 1.4 to 5.5 V
Output Voltage (Typ.) VOUT - 3.3 V
Output Voltage Lineup VOUT - 0.8 to 5.0 V
Output Voltage Accuracy (±) * - - 1.0 %
Quiescent Current (Typ.) * IB(ON) IOUT=0mA 1.2 μA
Stand-by Current (Typ.) * IB(OFF) - 0.1 μA
Dropout Voltage (Typ.) * VDO IOUT=0.2A 213 mV
Ripple Rejection Ratio (Typ.) * R.R. f=100Hz 74 dB
Output Noise Voltage (Typ.) * VNO - 53 μVrms
Operating Temperature Topr - -40 to 85
Output Capacitance COUT - ≥0.47 μF

 *: Representative value, Please refer to the datasheet for details.

购买及样品申请
请联系东芝官方代理商或就近联系我们的销售网点。
您可以通过以下链接搜索及购买少量样品。

文档

  • 如果该复选框不能被选中,则不能批量下载相应的文档。

Aug,2024

Dec,2024

Dec,2024

可订购器件型号

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TCR3LM33A,RF 5000 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开