企业级容量 7200 rpm硬盘型号提供最高达8TB(SATA/SAS)的接口选项(SATA-MG08ADA系列和SAS-MG08SDA系列),以及512原生(512n)格式扇区或512模拟(512e)格式扇区技术。所有型号均采用省电的机械设计,并结合最新的硬盘技术。MG08-D系列型号采用业界标准的3.5英寸外形尺寸,旨在提供即插即用的稳定性。还提供即时清理擦除(SIE)和自加密驱动器(SED)的型号选项。
外形尺寸 |
3.5英寸 |
||
---|---|---|---|
缓冲区大小 |
256MiB |
||
转速 |
7200rpm |
||
数据传输速度 |
8TB |
4Kn/512e | 248MiB/s |
6TB |
4Kn/512e | 239MiB/s |
|
4TB | 4Kn/512e | 243MiB/s | |
512n | 222MiB/s | ||
功耗 |
SATA |
8TB | 5.61W |
6TB | 4.90W | ||
4TB | 4.07W | ||
SAS |
8TB | 5.61W | |
6TB | 4.90W | ||
4TB | 4.50W |
||
MTTF/MTBF(AFR) | 2 000 000h(0.44%) |
||
重量(最大值) | 8TB | 720g |
|
6TB | 700g | ||
4TB | 693g |
容量 | 接口 | 格式 | 类型 | 型号 |
---|---|---|---|---|
8 TB | SATA-3.3 | 4Kn | 标准 | MG08ADA800A |
8 TB | SATA-3.3 | 512e | 标准 | MG08ADA800E |
8 TB | SATA-3.3 | 4Kn | SIE | MG08ADA800AY |
8 TB | SATA-3.3 | 512e | SIE | MG08ADA800EY |
8 TB | SATA-3.3 | 4Kn | SED | MG08ADP800A |
8 TB | SATA-3.3 | 512e | SED | MG08ADP800E |
8 TB | SAS-3.0 | 4Kn | 标准 | MG08SDA800A |
8 TB | SAS-3.0 | 512e | 标准 | MG08SDA800E |
8 TB | SAS-3.0 | 4Kn | SIE | MG08SDA800AY |
8 TB | SAS-3.0 | 512e | SIE | MG08SDA800EY |
8 TB | SAS-3.0 | 4Kn | SED | MG08SDP800A |
8 TB | SAS-3.0 | 512e | SED | MG08SDP800E |
6 TB | SATA-3.3 | 4Kn | 标准 | MG08ADA600A |
6 TB | SATA-3.3 | 512e | 标准 | MG08ADA600E |
6 TB | SATA-3.3 | 4Kn | SIE | MG08ADA600AY |
6 TB | SATA-3.3 | 512e | SIE | MG08ADA600EY |
6 TB | SATA-3.3 | 4Kn | SED | MG08ADP600A |
6 TB | SATA-3.3 | 512e | SED | MG08ADP600E |
6 TB | SAS-3.0 | 4Kn | 标准 | MG08SDA600A |
6 TB | SAS-3.0 | 512e | 标准 | MG08SDA600E |
6 TB | SAS-3.0 | 4Kn | SIE | MG08SDA600AY |
6 TB | SAS-3.0 | 512e | SIE | MG08SDA600EY |
6 TB | SAS-3.0 | 4Kn | SED | MG08SDP600A |
6 TB | SAS-3.0 | 512e | SED | MG08SDP600E |
4 TB | SATA-3.3 | 4Kn | 标准 | MG08ADA400A |
4 TB | SATA-3.3 | 512e | 标准 | MG08ADA400E |
4 TB | SATA-3.3 | 512n | 标准 | MG08ADA400N |
4 TB | SATA-3.3 | 4Kn | SIE | MG08ADA400AY |
4 TB | SATA-3.3 | 512e | SIE | MG08ADA400EY |
4 TB | SATA-3.3 | 512n | SIE | MG08ADA400NY |
4 TB | SATA-3.3 | 4Kn | SED | MG08ADP400A |
4 TB | SATA-3.3 | 512e | SED | MG08ADP400E |
4 TB | SATA-3.3 | 512n | SED | MG08ADP400N |
4 TB | SAS-3.0 | 4Kn | 标准 | MG08SDA400A |
4 TB | SAS-3.0 | 512e | 标准 | MG08SDA400E |
4 TB | SAS-3.0 | 512n | 标准 | MG08SDA400N |
4 TB | SAS-3.0 | 4Kn | SIE | MG08SDA400AY |
4 TB | SAS-3.0 | 512e | SIE | MG08SDA400EY |
4 TB | SAS-3.0 | 512n | SIE | MG08SDA400NY |
4 TB | SAS-3.0 | 4Kn | SED | MG08SDP400A |
4 TB | SAS-3.0 | 512e | SED | MG08SDP400E |
4 TB | SAS-3.0 | 512n | SED | MG08SDP400N |