东芝的MN系列3.5英寸7,200rpm硬盘(HDD)可提供高达10TB的存储容量,使其成为适合家庭和SOHO-NAS应用的存储解决方案。为了满足这些严苛的要求,这些硬盘提供企业级的100万小时MTTF、180TB/年的额定工作负荷,并支持365天24小时全天候通电运行。MN系列还具有旋转振动(RV)传感器,可自动检测和补偿瞬态振动,以在多盘存储机柜中提供一致的性能。
外形尺寸 | 3.5英寸 | |
---|---|---|
接口 | SATA 6Gbit/s | |
格式 | 512e | |
缓冲区大小 | 10TB | 256MiB |
8TB,6TB,4TB | 128MiB | |
转速 | 7,200rpm | |
MTTF | 1,000,000h | |
重量 (最大值) |
10TB,8TB,6TB | 770g |
4TB | 720g |
容量 | 最大持续数据速率(典型值) | 有功空闲功耗(典型值) | 型号 |
---|---|---|---|
10TB | 237MiB/s | 7.15W | MN06ACA10T |
8TB | 230MiB/s | 6.2W | MN05ACA800 |
6TB | 230MiB/s | 6.7W | MN05ACA600 |
4TB | 195MiB/s | 5.2W | MN04ACA400 |