MQ01ACF系列

东芝的MQ01ACF移动精简型系列7,278rpm硬盘采用超紧凑的2.5英寸7.0mm厚的外形尺寸,硬盘数据存储容量高达500GB。适用于对性能和可靠性高的应用要求。MQ01ACF利用冲击传感器来保护硬盘免受过度冲击,并最大限度地提高数据完整性。此外,其运行安静的特点使其成为笔记本电脑、超薄笔记本电脑,以及其它视性能和可靠性至关重要的移动应用和功率敏感型应用的卓越存储解决方案。

产品规格

外形尺寸 2.5英寸
接口 SATA 6Gbit/s
格式 512e
缓冲区大小 16MiB
转速 7,278rpm
内部传输速度
(典型值)
871~1,850Mbit/s
MTTF 600,000h
功耗
(低功耗空闲)(典型值)
0.8W
重量(最大值) 92g
MQ01ACF***系列

主要特点

  • 高达500GB的存储容量
  • 2.5英寸7mm高外形尺寸
  • 7,278rpm
  • SATA高达6.0Gbit/s
  • 高级格式(AF)512e
  • MTTF 600,000小时
  • 与3.5英寸硬盘(DT01ACA系列)相比,功耗更低
  • 与3.5英寸硬盘(DT01ACA系列)相比,安静运行
  • RoHS兼容,无卤素无锑
  • 通过原生命令队列(NCQ)提高性能
  • 通过SMART优化硬盘运行状况

应用

  • 笔记本电脑
  • 超薄笔记本

产品线

容量 型号
500GB MQ01ACF050
320GB MQ01ACF032
  • 产品图片仅代表一种设计模型。
  • 容量定义:东芝定义1兆字节(MB)为1,000,000字节,1千兆字节(GB)为1,000,000,000字节,1兆兆字节(TB)为1,000,000,000,000字节。但计算机操作系统记录存储容量时使用2的幂数进行表示,即定义1GB=230=1,073,741,824字节,因此会出现存储容量变小的情况。根据不同的文件大小、格式、设置、软件和操作系统,可用存储容量(包括各种媒体文件示例)将存在差异,如微软操作系统和/或预装软件应用程序或媒介内容。实际的格式化容量可能存在差异。
  • 1千位字节(KiB)指210,或1,024字节,1兆字节(MiB)指220,或1,048,576字节,以及1千兆字节(GiB)指230,或1,073,741,824字节。
  • MTTF(平均无故障时间)并不是指产品寿命的保证或预估;它是根据大量产品的平均故障率所得出的统计值,可能无法精确地反映实际运行。产品的实际运行寿命可能不同于MTTF。
  • 读取和写入速度可能因主机设备、读取和写入条件及文件大小不同而有所不同。
  • "2.5英寸"和"3.5英寸"是指的HDD或SSD的外形尺寸。它们并不表示硬盘的实际大小。

文档

名称 日期

联系我们

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

购买

购买

  • 弃置说明
    请按照当地规则弃置。
  • 关于弃置或转让HDD时擦除其中数据的说明
    个人电脑或某些家用电器中的HDD可以记录个人数据和/或其它重要数据。为了避免泄露此类数据,在弃置或转让HDD时,务必将其擦除。
在新窗口打开