MQ04系列

东芝的MQ04AB系列5,400rpm硬盘采用2.5英寸外形尺寸,提供高达2TB的数据存储容量。它适用于超便携笔记本电脑和笔记本电脑,并适用于超薄“一体式”台式机。其它用途包括高端多媒体设备,其低功耗和移动级强度性能有助于实现平台设计要求。MQ04AB系列利用冲击传感器来保护硬盘免受过度冲击的影响。MQ04AB系列的安静运行使其成为笔记本电脑、超薄台式机以及视容量、电源配置和可靠性至为重要的应用所适合的卓越存储解决方案。

产品规格

外形尺寸 2.5英寸
接口 SATA 6Gbit/s
格式 512e
缓冲区大小 128MiB
转速 5,400rpm
内部传输速度
(典型值)
819.7~1,733.6Mbit/s
MTTF 600,000h
功耗
(低功耗空闲)(典型值)
0.60W
重量(最大值) 2TB 117g
1TB 92g
MQ04系列

主要特点

  • 高达2TB的存储容量
  • 2.5英寸薄型外形尺寸
  • 5,400rpm性能
  • SATA高达6.0Gbit/s
  • 512e高级格式扇区技术
  • MTTF 600,000小时
  • 与传统的3.5英寸台式机硬盘相比,功耗更低
  • 与传统的3.5英寸台式机硬盘相比,安静运行
  • 通过原生命令队列(NCQ)提高性能
  • 通过SMART优化硬盘运行状况
  • 驱动器管理SMR(叠瓦式磁记录)技术

应用

  • 超薄笔记本便携式电脑
  • 超薄台式机和“一体式”电脑
  • 高端多媒体设备

产品线

容量 型号
2TB MQ04ABD200
1TB MQ04ABF100
  • 产品图片仅代表一种设计模型。
  • 容量定义:东芝定义1兆字节(MB)为1,000,000字节,1千兆字节(GB)为1,000,000,000字节,1兆兆字节(TB)为1,000,000,000,000字节。但计算机操作系统记录存储容量时使用2的幂数进行表示,即定义1GB=230=1,073,741,824字节,因此会出现存储容量变小的情况。根据不同的文件大小、格式、设置、软件和操作系统,可用存储容量(包括各种媒体文件示例)将存在差异,如微软操作系统和/或预装软件应用程序或媒介内容。实际的格式化容量可能存在差异。
  • 1千位字节(KiB)指210,或1,024字节,1兆字节(MiB)指220,或1,048,576字节,以及1千兆字节(GiB)指230,或1,073,741,824字节。
  • MTTF(平均无故障时间)并不是指产品寿命的保证或预估;它是根据大量产品的平均故障率所得出的统计值,可能无法精确地反映实际运行。产品的实际运行寿命可能不同于MTTF。
  • 读取和写入速度可能因主机设备、读取和写入条件及文件大小不同而有所不同。
  • "2.5英寸"和"3.5英寸"是指的HDD或SSD的外形尺寸。它们并不表示硬盘的实际大小。

文档

名称 日期

联系我们

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

购买

购买

  • 弃置说明
    请按照当地规则弃置。
  • 关于弃置或转让HDD时擦除其中数据的说明
    个人电脑或某些家用电器中的HDD可以记录个人数据和/或其它重要数据。为了避免泄露此类数据,在弃置或转让HDD时,务必将其擦除。
在新窗口打开