DT01-V系列

东芝的DT01ABA-V系列5,940rpm 3.5英寸硬盘提供高达3TB的存储容量。DT01ABA-V系列适用于视频编辑、机顶盒(STB)、数字录像机(DVR)和网络录像机(NVR)应用,这些应用中大容量、低功耗和低噪音至关重要。

产品规格

外形尺寸 3.5英寸
接口 SATA 6Gbit/s
格式 512e
缓冲区大小 64MiB或32MiB
最大数据传输速度 3TB,2TB 1,815Mbit/s
1TB,500GB 1,822Mbit/s
重量(最大值) 3TB,2TB 680g
1TB,500GB 450g
DT01ABA***V系列

主要特点

  • 高达3TB的存储容量
  • 24×7全天候运行
  • 年度工作负载等级为72TB/年
  • 3.5英寸低轮廓外形尺寸
  • 3TB         - 5940 rpm
    2TB/1TB  - 5700 rpm
  • SATA高达6.0 Gbit/s
  •  高级格式(AF)512e扇区长度

应用

  • 视频编辑系统
  • 机顶盒(STB)
  • 数字录像机(DVR)
  • 网络录像机(NVR)

产品线

容量 最大数据传输速度 功耗
(低功耗空闲)(典型值)
型号
3TB 1,493Mbit/s 4.2W DT01ABA300V
2TB 1,432Mbit/s 3.3W DT01ABA200V
1TB 1,443Mbit/s 3.0W DT01ABA100V
500GB 1头:1,443Mbit/s
2头:1,272Mbit/s
3.0W DT01ABA050V
  • 产品图片仅代表一种设计模型。
  • 容量定义:东芝定义1兆字节(MB)为1,000,000字节,1千兆字节(GB)为1,000,000,000字节,1兆兆字节(TB)为1,000,000,000,000字节。但计算机操作系统记录存储容量时使用2的幂数进行表示,即定义1GB=230=1,073,741,824字节,因此会出现存储容量变小的情况。根据不同的文件大小、格式、设置、软件和操作系统,可用存储容量(包括各种媒体文件示例)将存在差异,如微软操作系统和/或预装软件应用程序或媒介内容。实际的格式化容量可能存在差异。
  • 1千位字节(KiB)指210,或1,024字节,1兆字节(MiB)指220,或1,048,576字节,以及1千兆字节(GiB)指230,或1,073,741,824字节。
  • 读取和写入速度可能因主机设备、读取和写入条件及文件大小不同而有所不同。
  • "2.5英寸"和"3.5英寸"是指的HDD或SSD的外形尺寸。它们并不表示硬盘的实际大小。
  • 工作负荷是衡量当年数据吞吐量的指标,它定义为通过主机系统的命令写入,读取或验证的数据量。

文档

名称 日期

联系我们

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

购买

购买

  • 弃置说明
    请按照当地规则弃置。
  • 关于弃置或转让HDD时擦除其中数据的说明
    个人电脑或某些家用电器中的HDD可以记录个人数据和/或其它重要数据。为了避免泄露此类数据,在弃置或转让HDD时,务必将其擦除。
在新窗口打开