型号搜索

交叉搜索

About information presented in this cross reference

The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.
Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.
TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.

关键词搜索

参数搜索

库存查询与购买

内置/专用存储产品

东芝客户级和内置专用HDD存储设备为用户和工作负荷受限的存储部署提供无与伦比的质量和可靠性。领先的PC和消费类平台OEM制造商始终信赖东芝产品,以获得具有品质验证的高性价比能力。

产品线

监控
视频分辨率和图像处理的进步正在改变监控视频在我们日常生活中的价值和作用。东芝监控HDD提供一系列可靠、节能的容量和功能,以配合快速发展的监控市场。

高达10TB,24/7全天候运行,支持多达64个摄像头

NAS
高效、可扩展的网络存储容量对于业务团队和内容创建者的协同工作至关重要。东芝NAS HDD提供一系列存储容量,帮助企业和内容创建者共享公共存储资源,并保护宝贵的数字资产。

高达18TB,24/7全天候运行,支持多达8个驱动盘

PC
笔记本电脑和台式电脑帮助我们过上更有效率和更愉快的生活。东芝PC级HDD提供非常广泛的行业标准磁盘存储容量,帮助PC和平台设计师有效存储和提供更好质量的数字内容,以改善我们的数字生活。

2.5英寸7mm或3.5英寸,最高14TB PC级容量,多种PC级模型

视频
消费者视频记录系统可以有效地存储数小时的流媒体娱乐和其它视频内容。东芝视频HDD模型提供可靠的存储容量,专为消费级视频流或家庭监控应用部署的低功耗而设计。

2.5英寸和3.5英寸模型,高达3TB,低功耗

车载
东芝车载HDD设计用于满足仪表盘内车载信息娱乐系统的高要求规格,提供专为汽车环境严酷要求而设计的存储容量。

满足高要求的车内汽车规范要求

MD06-V系列

最高达10TB/256MiB缓冲区/7200rpm/CMR*

MN系列

最高达18TB/7200rpm/CMR*

DT01系列

最高达3TBB/64MiB缓冲区/7200rpm/CMR*

MQ04系列

最高达2TB/9.5或7.0mm高/5400rpm/SMR*

DT01-V系列

最高达3TB/3.5英寸/5940或5700rpm/CMR*

视频剪辑

文档

联系我们

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

购买

购买

  • 弃置说明
    请按照当地规则弃置。
  • 关于弃置或转让HDD时擦除其中数据的说明
    个人电脑或某些家用电器中的HDD可以记录个人数据和/或其它重要数据。为了避免泄露此类数据,在弃置或转让HDD时,务必将其擦除。
在新窗口打开