Contact us

Uma nova janela será aberta Uma nova janela será aberta

HDD cliente

Armazenamento de dados genéricos HDD

MD04ACA600 / MD04ACA50D / MD04ACA500 / MD04ACA400 / MD04ACA400N / MD04ACA300 / MD04ACA300N / MD04ACA200 / MD04ACA200N

A unidade de disco rígido SATA de 3,5 pol. com consumo eficiente de energia proporciona uma capacidade de até 6  TB para armazenar mais dados. Graças à interface de 6,0 Gbit/s, a velocidade de rotação de 7.200 rpm, um buffer de memória de 128 MiB e o Native Command Queuing (Enfileiramento nativo de comandos), a série MD04ACA alcança um merecido nível de desempenho e oferece o conjunto adequado de confiabilidade, capacidade e velocidade para o PC desktop e o armazenamento externo.

Principais recursos
  • Capacidade de até 6 TB
  • 7.200 RPM
  • Interface SATA de 6,0 Gbit/s
  • Buffer de 128 MiB

Especificações

MD04ACA*** 512 emulation ( 512e )
MD04ACA***N 512 native ( 512n )
MD04ACA600 MD04ACA50D
MD04ACA500
MD04ACA400
MD04ACA400N
MD04ACA300
MD04ACA300N
MD04ACA200
MD04ACA200N
Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Formatted Capacity 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB
Buffer Size 128 MiB
Rotation Speed 7,200 rpm
MTTF 600,000 hours
Power Consumption ( Low Power Idle ) 6.0 W Typ.
Weight 770 g Max. MD04ACA50D
770 g Max.

MD04ACA500
720 g Max.
720 g Max.
  • A imagem do produto poderá representar um modelo de projeto.
  • Definição de capacidade: a Toshiba define um megabyte (MB) como 1.000.000 bytes, um gigabyte (GB) como 1.000.000.000 bytes e um terabyte (TB) como 1.000.000.000.000 bytes.  No entanto, um sistema operacional de computador relata a capacidade de armazenamento usando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e, dessa forma, apresenta menor capacidade de armazenamento.  A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) variará de acordo com o tamanho do arquivo, formatação, configurações, software e sistema operacional, como o sistema operacional Microsoft e/ou aplicativos de software pré-instalados ou conteúdo de mídia.  A capacidade formatada real poderá variar.
  • Um kibibyte (KiB) significa 210 ou 1.024 bytes, um mebibyte (MiB) significa 220 ou 1.048.576 bytes, e um gibibyte (GiB) significa 230 ou 1.073.471.824 bytes.
  • O tempo médio para falhas (MTTF) não é uma garantia nem uma estimativa de duração do produto; trata-se de um valor estatístico relacionado a taxas de defeito médias para um grande número de produtos, que poderá não refletir a operação real de forma precisa.  A vida operacional real do produto pode ser diferente do MTTF.
  • A empresa de semicondutores e produtos de armazenamento Toshiba define produtos "compatíveis com RoHS" como os produtos que (i) não contêm mais do que um valor de concentração máxima de 0,1%, em peso, de chumbo, mercúrio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) e difenil éteres polibromados (PBDEs) em materiais homogêneos e de 0,01%, em peso, de cádmio em materiais homogêneos; ou (ii) não estejam dentro de nenhuma das isenções de aplicação estabelecidas no anexo da diretiva RoHS (Diretiva 2011/65/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e equipamentos eletrônicos). "Material homogêneo" significa um material de composição uniforme que não pode ser separado mecanicamente (que significa separado, em princípio, por ações mecânicas, como desaparafusar, cortar, esmagar e/ou processos abrasivos) em diferentes materiais. Os exemplos de "materiais homogêneos" seriam diversos tipos de plásticos, cerâmicas, vidros, metais, ligas, papéis, placas, resinas e revestimentos.
  • A empresa de semicondutores e produtos de armazenamento Toshiba define os produtos SSD e HDD livres de halogênio e antimônio aqueles que atendem a todos os seguintes requisitos: (a) contém não mais do que 900 partes por milhão (ppm), em peso, de bromo (Br) e cloro (Cl) para cada elemento, e que contém um valor total não superior a 1500 ppm, em peso, de bromo e cloro; e (b) não contém mais de 1000 ppm (Sb), em peso, de antimônio. Para que não restem dúvidas, os produtos SSD ou HDD livres de halogênio/antimônio podem não ser totalmente livres de bromo, cloro, ou antimônio, e podem conter outro elemento da família do halogêneo.
  • A velocidade de leitura e gravação poderá variar dependendo do dispositivo host, condições de leitura e gravação e tamanho do arquivo.
  • "2,5 polegadas" e "3,5 polegadas" referem-se ao fator de forma de HDDs ou SSDs. Eles não indicam o tamanho físico da unidade.
  • Eficiência do consumo de energia: a eficiência do consumo de energia é calculada com base no consumo de energia dividido pela capacidade formatada, conforme definida pela lei japonesa.

Contatos

Se você tiver alguma dúvida, clique em um destes links:

Dúvidas técnicas
Dúvidas sobre compras, exemplos e confiabilidade de IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.