Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Umwelt

Automobile verändern sich bedingt durch die Entwicklung sozialer Infrastruktur und die Notwendigkeit, Umweltanforderungen zu erfüllen, in schnellem Tempo. Toshiba bietet umweltfreundliche Halbleiterkomponenten, die helfen, den Stromverbrauch und das Gewicht von Automobilen zu reduzieren und auf diese Weise die Energieeffizienz zu verbessern. Toshiba ist stolz auf seine führenden Halbleiterprozess-, Geräte- und Systemdesigntechnologien.

Umwelt und Ökologie

HEV-/EV-System
Antriebsstrang
Antriebsstrang
Karosseriesteuerung
Body Control
Zeigt den ISO/TS16949-Zertifizierungsstatus.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.