Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Automobilaudiosysteme

This figure provides an overview of a car audio system.

Blockdiagramm für Automobil-Audiosysteme

This is the Block Diagram of Car Audio System.

Recommended Products

Microcontrollers for Automotive Audio Applications
Part Number TMPM32EC1EFG TMPM32FC1EFG TMPM32BC2DFG TMPM32DC2DFG
ROM (Bytes) NA
SRAM (Bytes) 1664K 2560K
DRAM (Bytes) NA
Maximum Operating Frequency (MHz) 96 96 96 96
Audio DSP (Unit) 1 1 1 1
DMA Controller (ch) 16 16 16 16
Serial Flash controller (ch) 1 1 1 1
Sampling rate converter (ch) 1 1 2 2
SSP (ch) 2 2 2 2
UART (ch) 2 2 2 2
SIO/UART (ch) 4 4 4 4
I2C/SIO 5 5 5 5
PCM interface (unit) 2 2 5 5
CAN (ch) - 2 - 2
USB Embedded Host (Full-Speed) (ch) 1 1 1 1
SD Host controller (ch) 1 1 1 1
10-Bit AD Converter (ch) 8 8 8 8
16-Bit Timer/Counter (ch) 8 8 8 8
Remote Control Preprocessor (RMC) 1 1 1 1
External Interrupt Pins (Pins) 10 10 10 10
RTC (ch) 1 1 1 1
Watch dog Timer (ch) Yes Yes Yes Yes
On-Chip Debug Unit Yes Yes Yes Yes
Trace Function Yes Yes Yes Yes
I/O Port (Pins) 87 87 112 112
Operating Voltage Range (V) 3.0 to 3.6
1.1 to 1.3
Operating Temperature (°C) -40 to 85
Package LQFP144 (20×20 mm) LQFP176 (20×20 mm)
CD Servo and Compressed Audio Decoder ICs
Part Number Package Classification Features Supply Voltage (V)
TC94A92FG LQFP80 Single-chip processor CD-DA/R/RW: ×2 playback, low power consumption,
1-Mbit SRAM (128 Kwords×8 bits),
standby mode,Supports various compressed audio formats: MP3, WMA, AAC RF amp,
CD digital servo, 8fs digital filter, Multi-bit D/A converter
3.3/1.5

TC94A93MFG

LQFP80 Single-chip processor CD-DA/R/RW: ×2 playback, low power consumption,
1-Mbit SRAM (128 Kwords×8 bits),
standby mode,Supports various compressed audio formats: MP3, WMA, AAC RF amp,
CD digital servo, 8fs digital filter, Multi-bit D/A converter, shock-proof feature
3.3/1.5
CD Servo ICs
Part Number Package Classification Features Supply Voltage (V)
TC94B16FG LQFP80 Single-chip processor Sync separation, EFM demodulation, error detection/correction,
error-corrected output, microcontroller interface,
search control, digital equalizer, text data decoding,
variable-speed playback, ×8 oversampling digital filter,
multi-bit D/A converter, head amp, On-chip 3.3-to-1.5V regulator, ×4 playback mode for CD-DA/R
3.3/1.5

* ARM, Cortex und Thumb sind eingetragene Marken von ARM Limited in der EU und anderen Ländern.

* Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung von Toshiba solcher Marken erfolgt unter Lizenz.

* WMA (Windows Media Audio) und Windows Media sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

* iPod und iPhone sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

* Hier genannte Systeme und Produktnamen sind unter Umständen Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Unternehmen oder Organisationen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.