We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to browse without changing your settings, we’ll assume that you’re happy to receive all the cookies on this Toshiba website. You can also click the “Continue” button to accept our policy in your browser so this message does not appear in the future. You can, of course, change your cookie preferences at any time via your browser settings. Details of our cookies and cookie policy are accessible under the link “Find out more”.
Automobilindustrie
Es wird ein neues Fenster geöffnet
Informationsprodukte für den Automobilbereich bieten eine höhere Leistung und mobile Informationssysteme sind auf dem Markt beliebt. Diese Geräte bieten dem Fahrer verschiedene Daten und Komfort im Auto. Andererseits ist der Fahrer hinsichtlich der Bedienung dieser Geräte im Fahrzeug eingeschränkt, und es ist auf ein sicheres Fahren zu achten.
Bluetooth®-LSI von Toshiba für Audio und Navigation im Auto kann für eine bessere Konnektivität hinsichtlich Mobiltelefonen sorgen. Und der leistungsstarke, auf dem Chip integrierte Prozessor im Bluetooth-LSI mit unterschiedlicher Middleware ermöglicht eine komfortable Freisprecheinrichtung und eine drahtlose Audio-Streaming-Funktion.
Ein Bluetooth-Freisprechsystem kann durch Verbindung eines externen DSP mit dem TC35661 Bluetooth IC eingerichtet werden. Der integrierte ARM® ARM7™-Prozessor ermöglicht die Steuerung des Bluetooth-Pairings mit einem Mobiltelefon und sendet und empfängt Sprachsignale für Anrufe.
Die Übertragung der Sprachdaten vom ARM7™-Prozessor an den externen DSP und zurück erfolgt über eine I²S-Schnittstelle, die wiederum durch Echo- und Rauschunterdrückung Freisprechtelefonate in Fahrzeugen ermöglicht.
* ARM, ARM7 und ARM9 sind eingetragene Marken von ARM Limited (oder seinen Partnerunternehmen) in der EU und/oder in anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.
* Bluetooth ist Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und an die Toshiba Corporation lizenziert.
* Hier genannte Systeme und Produktnamen sind unter Umständen Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Unternehmen oder Organisationen.
Ansprechpartner
Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links: