Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Remote Keyless Entry (RKE)

Bei einem Remote-Keyless-Entry(RKE)-System werden Fahrzeugtüren per Funk ver- und entriegelt. Drückt der Fahrer eine Taste an einem Schlüsselanhänger, überträgt ein integrierter Transmitter ein moduliertes HF-Signal. Ein Bord-Empfänger im Fahrzeug demoduliert das HF-Signal und sendet die demodulierten Daten an einen Mikrocontroller.

RKE-System-Blockdiagramm

Dies ist das Blockdiagramm eines RKE-Systems.

Empfohlene Produkte

HF-Geräte
Part Number Functions Availability Frequency(Hz) FSK ASK Package Operating Voltage
TX RX Local RF IF
TC32306FTG VCO
+PLL
315 M to 915 M 230 k/280 k
(built in)
QFN36 2.0 to 5.5 V

Hinweis: Der Transceiver-IC kann ebenfalls als IC nur zum Empfang verwendet werden.

Mikrocontroller für den Automobilbereich
Part Number ROM RAM Remarks Package Operating Voltage
TMP89FM82TDUG 32 KB 2 KB
  • TLCS-870/C1 core 8-Bit
  • Clock gearing: 1/4, 1/2, 1/1
  • Programmable Motor Driver (PMD2): 1 ch
LQFP 48 4.5 to 5.5 V
(@8MHz)
TMPM358FDTFG 512 KB 80 KB
  • ARM® Cortex®-M3 CPU core 32-Bit
  • Maximum operating frequency: 40 MHz
  • SLEEP Mode
  • Include 16 KB RAM for backup
LQFP100 4.5 to 5.5 V
Systemstromversorgungs-ICs
Part Number Functions Output Voltage Output Current Package Operating Voltage
TB9005FNG CPU voltage regulator
(with WDT)
5 V 8 mA SSOP20 6 to 18 V
TB9021FNG CPU voltage regulator
(with WDT)
5 V 200 mA TSSOP16 6 to 18 V
TB9042FTG**

CPU voltage regulator
DC/DC + LDO
(with WDT, SPI)

1.5/1.2 V
5 V
5 V
5/3.3 V(Backup)
1000 mA
400 mA
100 mA
10 mA
HQFN52 7 to 20 V
TB9044AFNG** CPU voltage regulator
DC/DC + LDO
(with WDT, SPI)
5V
5V
5V
5 V
400 mA
100 mA
100 mA
100 mA
HTSSOP48 2.7 to 18 V

**: In Entwicklung

* ARM, Cortex und Thumb sind eingetragene Marken von ARM Limited in der EU und anderen Ländern.

* Hier genannte Systeme und Produktnamen sind unter Umständen Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Unternehmen oder Organisationen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.