Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Digitalkameras

icon_dsc

Mit der Ergänzung der High-End-Modelle mit hoher Auflösung und zahlreichen Funktionen um die Spiegelreflexkamera ist die Beliebtheit von Digitalkameras gestiegen. Auch Kompaktmodelle erfreuen sich dank höherer Pixelzahl und Zoomfunktion sowie Verbesserungen im Bereich der Benutzerfreundlichkeit, darunter größere LCD-Monitore und schnelleres Einschalten, weiterhin großer Beliebtheit. Zudem werden Größe und Gewicht fortlaufend reduziert. Toshiba bietet verschiedenste Geräte für diese Anforderungen.

Digital Still Cameras Block Diagram

Klicken Sie auf ein farbiges Feld, um die empfohlenen Produkte anzuzeigen.

Digital Still Cameras Block Diagram

Motor Sensor Communication Broadcasting System Control Display Interface Power Supply Power Management Battery General-purpose
    Broadcasting
    TVS Diode for ESD Protection
  • GPS
    Battery
    Li-ion Battery

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.