Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

FM-Tuner

icon_fm_turner

Hochfrequenzgeräte für FM-Tuner werden eingeführt.

fm_00

Empfohlene Produkte

Applications Package USC ESC fSC S-Mini SSM VESM
Type
AGC PIN diode Single 1SV307 1SV308

Schottky

barrier

diode

Single 1SS315 JDH2S01FS
Dual 1SS295 JDH3D01S JDH3D01FV
Applications Package PW-Mini S-Mini UFM
Type
RF Amp Bi-Tr MT3S20P
MT3S19 MT3S15TU
MT3S21P MT3S19TU
MT3S22P MT3S20TU

*: Neues Produkt

Applications Package S-Mini
Type
Tuning

Varicap

diode

Dual 1SV228

* Hier genannte Systeme und Produktnamen sind unter Umständen Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Unternehmen oder Organisationen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.