Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Drohne (Multirotor-Helikopter)

Multirotor-Helikopter

Da elektrische Multirotor-Helikopterdrohnen immer kleiner und preiswerter werden, kommen sie zunehmend auch im gewerblichen Bereich zum Einsatz. Drohnen sind in allen erdenklichen Formen und Größen von Faustgröße bis zum Flugzeugformat erhältlich. Während einige in ihrer Bauweise Flugzeugen oder Hubschraubern nachempfunden sind, handelt es sich bei den meisten Drohnen um Multikopter, also Drehflügler mit mehreren Rotorblättern für hohe Flugstabilität und Steuerbarkeit.


Um unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden, verfügt Toshiba über ein umfassendes Portfolio an Halbleitergeräten, darunter hochleistungsfähige Anwendungsprozessoren, Treiber und Mikrocontroller, die speziell für die präzise Motorsteuerung entwickelt wurden, und Kommunikations-ICs.

Empfohlene Produkte

Bitte lesen Sie unsere Nutzungsbedingungen, bevor Sie unsere Produkte verwenden.

*Bluetooth SIG ist Inhaber der eingetragenen Marke. Toshiba verwendet die Marke unter Lizenz.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.