Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Consumer Electronics (Home Appliances)

icon_consumer

Toshiba offers a wide array of semiconductor devices ranging from microcontrollers and control ICs to discrete devices that are suitable for home appliance applications such as air conditioners, refrigerators and washing machines.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.