Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Klimaanlagen

Air Conditioners

Klimaanlagen waren die erste größere Heimanwendung, in der die Wechselrichtersteuerung eingesetzt wurde. Zu den wichtigen Halbleitergeräten, die für die Wechselrichtersteuerung eines Verdichtermotors verwendet werden, zählen Mikrocontroller, Bipolartransistoren mit isolierter Gate-Elektrode (Insulated Gate Bipolar Transistors, IGBTs) und Optokoppler. Mikrocontroller bieten eine Steuerung des gesamten Systems, Pulsweitenmodulations(PWM)-Erzeugung und Systemschutzfunktionen. IGBTs und Optokoppler befinden sich im Schaltkreis des Wechselrichtertreibers bzw. in seiner Schnittstelle. Heutzutage besitzen immer mehr Klimaanlagen eine Selbstreinigungsfunktion und einen vektorgeregelten Verdichtermotor zur Energieeinsparung. Leistungsfaktorkorrekturfilter(Power Factor Correction, PFC)-ICs oder IGBTs werden im Stromversorgungskreis eingesetzt, um die Oberschwingungen im Eingangsstrom unter dem IEC-Grenzwert zu halten.

Air Conditioners Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Air Conditioners Block Diagram

Communication Sensor Motor System Control System Control Interface Sensor Motor Solenoid Remote Controller Power Supply Power Management General-purpose
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.