Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Mikrocontroller für Bidets

Mikrocontroller werden für zahlreiche Bidetfunktionen verwendet, etwa für die Steuerung eines beheizten Sitzes, des Motors eines geruchsneutralisierenden Gebläses oder einer Fernsteuerung und für den Antrieb von Wassererhitzern und der Düse. Die neueste stromsparende Entwicklung im Sinne des ansteigenden Umweltbewusstseins ist ein Toilettensitz, der sich nach Aktivierung eines Nähesensors innerhalb von kurzer Zeit erwärmt.

Das Grundkonzept des Produkts

5-V-Mikrocontroller für allgemeine Anwendungen
Angesichts eines größeren Funktionsumfangs von Bidets sind funktionsreichere und leistungsstärkere Mikrocontroller erforderlich geworden. Beispielsweise müssen Daten von Sensoren schnell verarbeitet werden, um die Wassermenge, die Geruchsneutralisierung und einen Wassererhitzer präzise zu steuern. Für Bidets bieten wir Mikrocontroller (M380-Gruppe (Hinweis)) mit 5 V, die mehrere AD-Wandler für eine schnelle Umwandlung aufweisen sowie mehrere Timer für die Steuerung der Temperatur eines Erhitzers ohne Anstieg der CPU-Last.

Hinweis: ARM® Cortex®-M3-Mikrocontroller: TX03-Serie

* ARM und Cortex sind eingetragene Marken von ARM Limited in der EU und anderen Ländern.

Systemblockdiagramm

Systemblock für Mikrocontroller für Bidets  Gehe zu Mikrocontroller-Portfolio für HauptsteuerungGehe zu Mikrocontroller-Portfolio für Fernsteuerung

Produktmerkmale

  メイン制御リモコン

Funktionen von Mikrocontrollern für Bidets  HauptsteuerungFernsteuerung

Hauptsteuerung

  • Mehrere AD-Wandler
  • Timer-Funktion

Empfohlene Produkte >> TMPM380

Hauptfunktionen und Vorteile der empfohlenen Gruppe M380 >> Produkteinführungsanleitung

Opening and Closing the Toilet Cover

  • Motor Control

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M3 Core Based Microcontroller; TXZ3 Series  TMPM3H2

Receiver

  • Remote Control

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M3 Core Based Microcontroller; TXZ3 Series  TMPM3H2

Water Control

  • Pump Motor Control
  • Switching Valve Control
  • Water Supply Valve Control
  • Sensor signal processing

Recommended Products >> Arm® Cortex® -M3 Core Based Microcontroller; TXZ3 Series  TMPM3H4 / TMPM3H5

Fernsteuerung

  • LCD-Steuerung

Empfohlene Produkte >> TMP89FW20A / TMP89FW24A 

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.