Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Induktionskochfelder

icon_ihcook

Bei Induktionskochfeldern wird der Kochtopf über einen Induktionsheizer direkt mit Strom versorgt. Generell können Induktionskochfelder zum Braten und Grillen genutzt werden. Das Wärmeniveau lässt sich für gute Kochergebnisse zwischen sehr hoch und niedrig (Köcheln) einstellen. IGBTs werden für Induktionsheizer, Mikrocontroller für die Temperatursteuerung und Opto-Triacs für Kühllüfter für Steuerungskreise etc. eingesetzt. Heutzutage sind Induktionskochfelder, die sich gut zusammen mit Aluminiumpfannen einsetzen lassen, weit verbreitet. Leistungsfaktorkorrekturfilter(Power Factor Correction, PFC)-ICs oder IGBTs werden im Stromversorgungskreis eingesetzt, um die Oberschwingungen im Eingangsstrom unter dem IEC-Grenzwert zu halten.

Induction Cooktops Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Induction Cooktops Block Diagram

Communication Sensor System Control Heating Motor Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

Mikrocomputer Mikrocomputer PFC Optokoppler Optokoppler IGBT IGBT

Empfohlene Produkte

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.