Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Mikrocontroller für Induktionsherde

Induktionsherde funktionieren durch Induktionserwärmung. Durch anhand eines Wechselrichters umgewandelten Wechselstrom wird unten im Kochtopf joulesche Wärme erzeugt, sodass sich der Kochtopf selbst erwärmt. Verglichen mit Herdplatten wird eine hohe Wärmeeffizienz erzielt. Um einen Wechselrichter effizient steuern zu können, müssen IGBTs bei hoher Auflösung gesteuert werden und es muss eine äußerst präzise Stromsteuerung erzielt werden. Wir bieten Mikrocontroller mit mehreren IGBT-Steuerungskanälen, da mehrere Erhitzer gleichzeitig gesteuert werden müssen, um Kosten zu senken.

Das Grundkonzept des Produkts

5-V-ARM-Mikrocontroller für allgemeine Anwendungen (mit Universal-Timern)
Um den Wechselrichter effizient steuern zu können, müssen IGBTs bei hoher Auflösung gesteuert werden und es muss eine äußerst präzise Stromsteuerung erzielt werden. TMPM380 ist der 5-V-Mikrocontroller mit ARM-Kern für allgemeine Anwendungen. Er verfügt über hochauflösende Universal-Timer mit 40 MHz (Timer/Zähler + IGBT + PMD-Steuerung). TMPM380 im 100-Pin-Gehäuse steuert drei IGBT-Kanäle über einen Universal-Timer.
8-Bit-Mikrocontroller mit 5 V
Diese Mikrocontroller verfügen über die moderne Flash-Technologie NANO FLASH™, mit der hohe Geschwindigkeiten und ein geringer Stromverbrauch erzielt werden. TMP89FW20A und TMP89FW24A besitzen einen IGBT-Timer-Kanal, der optimal für Induktionsherde mit einer Flamme geeignet ist. Sie verfügen zudem über LCD-Controller für Bedien- und Display-Felder.

Hinweis: ARM® Cortex®-M3-Mikrocontroller: TX03-Serie

* NANO FLASH ist eine Marke der Toshiba Corporation.

* ARM und Cortex sind eingetragene Marken von ARM Limited in der EU und anderen Ländern.

Systemblockdiagramm

Systemblock für Mikrocontroller für Induktionsherde Gehe zu Mikrocontroller-Portfolio für Hauptsteuerung Gehe zu Mikrocontroller-Portfolio für Bereichssteuerung

Produktmerkmale

Funktionen von Mikrocontrollern für Induktionsherde

Hauptsteuerung

  • IGBT-Steuerung

Empfohlene Produkte >> TMPM380

Hauptfunktionen und Vorteile der empfohlenen Gruppe M380 >> Produkteinführungsanleitung

Bereichssteuerung

  • LCD-Treiber
  • LED-Treiber
  • Tasteneingabeoperationen
  • Echtzeituhr ohne Kalender

Empfohlene Produkte >> TMP89FW20A / TMP89FW24A

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.