Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Geschirrspülmaschinen

icon_dishwasher

Ein Wechselrichtermotor sorgt für einen starken Wasserstrahl, geringe Vibration und niedrige Geräuschentwicklung. IGBTs werden für den Motorantrieb und Mikrocontroller für die allgemeine Steuerung verwendet. Triacs und Optokoppler werden zum Antrieb eines Erhitzers für die Heißluftsterilisation eingesetzt. Optokoppler werden auch zum Antrieb von Wasserzufuhr- und Ablassventilen eingesetzt.

Dishwashers Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Dishwashers Block Diagram

Communication Sensor System Control Motor Motor Solenoid Heating Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

Empfohlene Produkte

Applications Semiconductor Recommend Device Features
Dryer fan Motor controllers?Drivers TB6586FG / AFG / BFG Brushless DC motor controller
TB6588FG Brushless DC motor driver; sensorless
TB6633FNG / AFNG
Pump Circuit Motor Driver TB6575FNG Brushless DC motor controller; sensorless
IPDs TPD4144K / AK Single-chip inverter
Drain Motor IPDs TPD4144AK / AK
Water Supply Valve Motor controllers?Drivers TC78H600FTG / FNG 2 ch H-SW
TB62216FG / FTG / FNG
TB67H301FTG / FNG 1 ch H-SW
TB62210FNG Stepping motor
TB62212FTAG / FNG Drivers
Various IC power supplies LDO TCR2EFxx Series SOT-25(SMV)/200-mA output
TCR3DFxx Series SOT-25(SMV)/300-mA output

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.