Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Microwave Ovens

Microwave Ovens

Da Mikrowellengeräte immer multifunktionaler werden, ist eine extrem schnelle Verarbeitung von Daten durch die Sensoren erforderlich, um eine präzise Kontrolle von IGBT, Dampferhitzer und Ventilatoren sicherzustellen. Toshiba bietet 5-V-ARM-Mikrocontroller an, die mehrere Hochgeschwindigkeits-AD-Wandler und Timer zur Kontrolle des IGBT ohne Steigerung der CPU-Last enthalten. Toshiba treibt auch den Fortschritt im Bereich Smart-Home-Anwendungen voran und bietet dazu Display-Schnittstellenbrücken und Bluetooth®-Low-Energy-Produkte an.

Microwave Ovens Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Microwave Ovens Block Diagram

Communication Sensor Display System Control Heating Motor Power Supply Power Management General-purpose

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.