Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Kühlschränke

icon_refrigerator

Da Kühlschränke ununterbrochen betrieben werden, ist es wichtig, ihren Stromverbrauch zu senken. Gleichzeitig fördert der Bedarf an geräumigen Innenbereichen die Notwendigkeit dünnerer Wärmeisolatoren und kleinerer Motoren. Da Kühlschränke in Haushalten verwendet werden, muss die Motoreffizienz auch bei geringeren Geschwindigkeiten verbessert werden, um Lärm und Vibrationen zu reduzieren. Ein Wechselrichter steuert einen Verdichter. Mehrere Sensoren und ein Mikrocontroller sorgen gemeinsam für die Regelung von Innentemperaturen und Feuchtigkeit. Der Verdichtertreiber besteht aus IGBTs oder Leistungs-MOSFETs (PWMOSFETs). Leistungsfaktorkorrekturfilter(Power Factor Correction, PFC)-ICs oder IGBTs werden im Stromversorgungskreis eingesetzt, um die Oberschwingungen im Eingangsstrom unter dem IEC-Grenzwert zu halten.

Refrigerators Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Refrigerators Block Diagram

Communication Sensor System Control Motor Motor Heating Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

Empfohlene Produkte

**: In Entwicklung

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.