Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Induktions-Reiskocher

icon_ricecooker

Induktions-Reiskocher wurden speziell für die effiziente Erwärmung eines Innentopfes zum optimalen Garen von Reis entwickelt. Induktionserwärmungs-Modelle sind nicht nur in Japan beliebt, sondern in ganz Asien. Verglichen mit elektrischen Reiskochern ohne Induktionserwärmung zeichnen sich die Modelle mit Induktionserwärmung durch eine höhere Wärmeeffizienz und einen geringeren Stromverbrauch aus. Dank der Induktionserwärmung gelingt bei hohen Temperaturen schnell ein perfekter, lockerer Reis. IGBTs werden für die Induktionserwärmung, Optokoppler mit Triac-Ausgang für Topferhitzer eingesetzt. Ein Mikrocontroller sorgt für umfassende Steuerung und Transistoren treiben einen Kühllüfter an. Highend-Modelle bieten neben einem Erhitzer an der Unterseite einen seitlichen Erhitzer, wodurch eine leistungsstarke Erwärmung sichergestellt wird. Einige Modelle besitzen zudem eine Heizspule an der Oberseite, um zu verhindern, dass sich während der Erwärmung Wassertropfen am Deckel bilden. Diese Heizspule wird über IGBTs ein- und ausgeschaltet.

Induction Rice Cookers Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Induction Rice Cookers Block Diagram

Communication Sensor System Control Heating Motor Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

MikrocomputerOptokopplerOptokopplerOptokopplerMotortreiberIGBT
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
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.