Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Mikrocontroller für Induktions-Reiskocher

Induktionsherde funktionieren durch Induktionserwärmung. Durch anhand eines Wechselrichters umgewandelten Wechselstrom wird joulesche Wärme erzeugt, sodass sich der Innentopf selbst erwärmt. Um einen Wechselrichter effizient steuern zu können, muss eine äußerst präzise Stromsteuerung erzielt werden. Wir bieten Mikrocontroller mit LCD-Steuerung für Bedienfelder und IGBT-Steuerung auf einem Chip mit Unterstützung für einen weiten Betriebsspannungsbereich (1,8 V bis 5,5 V), sodass ein Spannungsabfall bewältigt werden kann, wenn kein Strom am Gerät anliegt.

Das Grundkonzept des Produkts

8-Bit-Mikrocontroller mit 5 V
Diese Mikrocontroller verfügen über die moderne Flash-Technologie NANO FLASH™, mit der hohe Geschwindigkeiten und ein geringer Stromverbrauch erzielt werden. Wir bieten Ein-Chip-Mikrocontroller, die einen weiten Bereich an Versorgungsspannungen unterstützen und über Schaltsteuerungsideal (IGBT) für den Antrieb von Induktionsheizern und LCD-Display-Controller für Bedien- und Display-Felder verfügen.

* NANO FLASH ist eine Marke der Toshiba Corporation.

Systemblockdiagramm

Systemblock für Mikrocontroller für Induktions-Reiskocher  Gehe zu Mikrocontroller-Portfolio für Systemsteuerung

Produktmerkmale

Funktionen von Mikrocontrollern für Induktions-Reiskocher 

Hauptsteuerung/Bereichssteuerung

  • IGBT-Steuerung
  • LCD-Display
  • LED-Display
  • Tasteneingabeoperationen
  • Tonsummer-Ausgang
  • Echtzeituhr ohne Kalender

Empfohlene Produkte >> TMP89FW20A / TMP89FW24A

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.