Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Waschmaschinen

icon_washingmachine

Bei den neuesten Waschmaschinen werden Wasch- und Schleudervorgänge durch Wechselrichter gesteuert. Die Wechselrichtersteuerung reduziert Geräuschpegel und Vibrationen bei Wasch-/Schleudervorgängen und ermöglicht die automatische Anpassung von Wassermenge und Motordrehzahl entsprechend der Füllmenge. IGBTs werden für den Motorantrieb, Mikrocontroller für die allgemeine Steuerung eingesetzt. Zudem wird anhand eines intelligenten Leistungsgeräts (Intelligent Power Device, IPD) die Wasserumwälzpumpe einer Schleuder angetrieben. Leistungsfaktorkorrekturfilter(Power Factor Correction, PFC)-ICs oder IGBTs werden im Stromversorgungskreis eingesetzt, um die Oberschwingungen im Eingangsstrom unter dem IEC-Grenzwert zu halten.

Washing Machines Block Diagram

Click on the colored blocks to view recommended products.

Washing Machines Block Diagram

Communication Sensor System Control Motor Motor Solenoid Heating Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

Empfohlene Produkte

Applications Semiconductor Recommended Device Features
Drain Valve Motor Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Water Supply Valve Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Softener Supply Valve Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Bath Water Pump Photocouplers TLP560J / TLP267J Phototriac coupler
Dryer Heater Photocouplers TLP360J / TLP267J Phototriac coupler
IGBT⁄MOSFET Driver Photocouplers TLP155E: 0.6A Output
TLP5701: 0.6A Output
TLP5751: 1A Output, Rail-to-rail Output
IGBT⁄MOSFET drive
Applications Semiconductor Recommended Device Features
Dryer Fan Motor Controllers/Drivers TB6588FG Brushless DC motor driver; sensorless
TB6575FNG Brushless DC motor controller; sensorless
IPDs TPD4144K / AK Single-chip inverter
Circulating Pump IPDs TPD4144K / AK Single-chip inverter
Motor Controllers/Drivers TB6575FNG Brushless DC motor controller; sensorless
TB6588FG Brushless DC motor driver; sensorless
PFC Control PFC(IC) TB6818FG Reduced PFC transformer humming
Various IC power supplies LDO TCR2EFxx Series SOT-25(SMV)/200-mA output
TCR3DFxx Series SOT-25(SMV)/300-mA output

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.