Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Solarwechselrichter

Der Solarwechselrichter (oder Power Conditioning Subsystem, PCS) ist an mehrere Panelgruppen angeschlossen. Er enthält Funktionen zur DC-DC-Umwandlung  und zur DC-AC-Umwandlung. Jeder Wechselrichter ist an das Stromnetz angeschlossen.

Dies ist ein Beispiel für einen Solarwechselrichter(Power Conditioning Subsystem, PCS)-Schaltkreis.

Empfohlene Produkte

Ausgangsleistung (kW) Bis 1,5 Bis 3 Bis 4,5 Bis 6
Wechselrichterschalter Hochspannung
Leistungs-MOSFETs
150 VDC Eingang/
200 VDC Eingang
TK39N60W5
TK62J60W5
TK35N65W5
TK49N65W5
TK62J60W5
TK62N60W
TK49N65W5
IGBT 100 VAC Eingang/
200 VAC Eingang
GT30J341
GT50J342
GT30J341
GT50J342
Steuerschaltkreis MCU für Wechselrichter
Steuerung
TMPM370FYDFG, TMPM370FYFG, TMPM372FWUG
TMPM373FWDUG, TMPM374FWUG
TMPM375FSDMG,TMPM376FDDFG**, TMPM376FDFG
MCU für Spannung
Verstärkersteuerung
MCU für
Kommunikation
Steuerung
TMPM369FDFG, TMPM369FDXBG
TMPM368FDFG, TMPM368FDXBG
Spannungsverstärker
Schalter
Hochspannung
Leistungs-MOSFETs
Bis 300 VDC Ausgang/ TK39N60X
TK62N60X
TK62N60X
TK100L60W
Bis 700 VDC Ausgang
IGBT Bis 300 VDC Ausgang GT50JR22 GT50JR22
Sperrdiode SiC-Schottky-Diode
Dioden
Bis 300 VDC Ausgang/
Bis 700 VDC Ausgang
TRS12N65D
TRS16N65D
TRS20N65D
TRS24N65D
TRS20N65D
TRS24N65D
TRS24N65D
MOSFET-Gate-Treiber Optokoppler 0,6 bis 6,0 A
Maximaler Ausgang
TLP5701
TLP351H
TLP155E
TLP5701
TLP351H
TLP155E
TLP5702
TLP352
TLP152
TLP358H

**: In Entwicklung

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.