Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Mikrocontroller für intelligente Messgeräte

Intelligente Messgeräte (digitale Elektrizitätsmessgeräte mit integrierten Kommunikationsmodulen), die nicht nur in Japan, sonder weltweit zunehmend eingesetzt werden, müssen eine präzise Zählerablesung, Regelungen für unterschiedliche Kommunikationssysteme und einen hohen Schaltkreisintegrationsgrad bieten. Toshiba bietet umfassende Lösungen für intelligente Messvorgänge, die ARM® Cortex®-M-Kerne, Messtechnik-MCUs, Kommunikations-MCUs und separate Komponenten umfassen.

Das Grundkonzept des Produkts

Vor Kurzem wurde auf die Dringlichkeit einer effizienten Energienutzung hingewiesen, um eine kohlenstoffarme Gesellschaft zu ermöglichen. Im Hinblick auf elektrische Energie wurde begonnen, Smart-Grid-Technologie zu entwickeln, die Strom durch die automatische Messung des Energieverbrauchs einzelner Verbraucher korrekt verteilen soll.
Ein intelligentes Messgerät ist einer der Hauptbestandteile des Smart Grid. Es misst den Stromverbrauch, überträgt die Daten an einen Host und trägt zur Kontrolle der Stromreduzierung bei.
Das intelligente Messgerät benötigt Funktionen wie präzise Strommessung, Kommunikationssteuerung, Display-Steuerung etc.
Toshiba hat bereits ein Mikrocontroller-Portfolio für jede Funktion gefertigt.
Ein neuer Mikrocontroller für die Strommessung ist in Arbeit. Dieses Produkt besitzt einen hoch präzisen ΔΣAD-Wandler, eine Echtzeituhr und eine Berechnungsfunktion für den Stromverbrauch.

Systemblockdiagramm

Systemblockdiagramm für intelligentes Messgerät

Produktmerkmale

  MesseinheitKommunikationseinheit

Messeinheit

  • AFE + MCU 1chip

Empfohlene Produkte >> TMPM061FWFG
Hauptfunktionen und Vorteile der empfohlenen Gruppe M060 >> Produkteinführungsanleitung

  • LCD-Treiber

Empfohlene Produkte >> TMP89FW20A / TMP89FW24A

Kommunikationseinheit

  • Mit vielfältigen Serienkanälen (max. 20 Kanäle)
  • Max. 1,5 MB Flash-ROM auf dem Chip
  • Max. 258 KB SRAM auf dem Chip

Empfohlene Produkte >> TMPM363 / TMPM364 / TMPM366 / TMPM367 / TMPM368 / TMPM369 / TMPM36B
Hauptfunktionen und Vorteile der empfohlenen Gruppe M360 >>>

Produkteinführungsanleitung M361/M362/M363/M364

Produkteinführungsanleitung M365/M366

Produkteinführungsanleitung M367/M368/M369/M36B

Empfohlene Produkte >> TMPM461 / TMPM462
Hauptfunktionen und Vorteile der empfohlenen Gruppe M460 >> Produkteinführungsanleitung

* ARM und Cortex sind eingetragene Marken von ARM Limited in der EU und in anderen Ländern.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.