Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Mikrocontroller für mobile Informationsgeräte

Mobile Informationsgeräte Touchscreen CMOS-Bildsensor Hochgeschwindigkeits-USB-Kommunikation Audioausgang Integriertes Debugging Externer Datenbus Leistungsmanagement-Schaltkreis Schwingungszahlerkennung (Oscillation Frequency Detection, OFD) LCD-Display Uhrfunktion SD-Kartenverbindung und SDIO-Geräteverbindung

Touchscreen

CMOS-Bildsensor

Hochgeschwindigkeits-USB-Kommunikation

  • USB-Gerät (Hochgeschwindigkeit)
  • USB-Gerät (volle Geschwindigkeit)
  • USB-Host (volle Geschwindigkeit)

Audioausgang

Integriertes Debugging

  • DSU
  • JTAG

Externer Datenbus

  • Bis zu 16 Bit
  • Bis zu 32 Bit

Leistungsmanagement-Schaltkreis

Schwingungszahlerkennung (Oscillation Frequency Detection, OFD)

LCD-Display

Nachfolgend finden Sie beispielhafte Produktangebote. Sollten Sie nähere Informationen benötigen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

TFT, Farbe
  • 16-Bit-WVGA
  • 16- bis 24-Bit-VGA
  • 16-Bit-WQVGA
STN, Farbe
  • 12-Bit-VGA
  • 8-Bit-QVGA
STN, Graustufen
  • VGA
STN, monochrom
  • VGA
  • QVGA

Uhrfunktion

SD-Kartenverbindung und SDIO-Geräteverbindung

  • SDHC (50 MHz, 32 GB)
  • Serielle Ein-Bit-Verbindung (SPI-Modus)
  • SD- und SDIO-Speicherkarten

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.