Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Wearable-Geräte

Wir verleihen alltäglichen Geräten Intelligenz

Wearable Devices: Making Everyday Items Smart

Intelligente tragbare Technologie entwickelt sich schnell zu einem Teil des Alltags.  Uhren, Brillen, Aktivitätsmonitore und viele andere tragbare Geräte wurden durch Technologie aufgewertet.
 
Aufgrund des ständigen Körperkontakts eignen sich tragbare Geräte insbesondere für sportliche und medizinische Anwendungen.  Durch Geräte, die die persönliche Leistung messen, können Benutzer alles aus ihrem Workout herausholen, und die Überwachung der Vitalparameter des Körpers kann Fachkräfte im medizinische Bereich bei Diagnose und Behandlung unterstützen. Durch die Nutzung intelligenter Brillen können Träger zahlreiche Zusatzinformationen erhalten, etwa lokale Daten, geführte Touren an bestimmten Orten, Navigationsanweisungen und unendlich viele andere Informationen.
 
Durch Innovationen im Halbleiterbereich sind Toshiba-Produkte im Zentrum der tragbaren Gerätetechnologie situiert.  Die hervorragenden Leistungen von Toshiba in unterschiedlichen Disziplinen, wie stromsparenden MCUs, HF-Integration, Sensorintegration, drahtlose Konnektivität, drahtlose Ladegeräte und Speicher mit hoher Dichte, helfen Ihnen bei der Bereitstellung extrem optimierter Innovationen, um die keiner herumkommt.

Produkte für tragbare Geräte

ApP Lite™ TZ1200 Applications (Video)

Audio-/Videowiedergabe

eMCP- oder e•MMC™-Speicher ermöglichen Ihnen ein schnelles Speichern und Abspielen großer Multimedia-Dateien.  In MCP-Speichern wird modernste 3D-Chip-Stapeltechnologie eingesetzt. Sie kombinieren NAND-Flash, stromsparenden DDR-RAM und NAND-Controller auf anpassbare Weise in einem kleinen, kompakten Gehäuse.  Auch bei e•MMC™-Speicher werden NAND-Flash und NAND-Controller in einem Gehäuse vereint. Beide Speicherlösungen bieten hohe Kapazitäten für die Anforderungen der Multimedia-Geräte von heute.

Audio/Video Playback Block Diagram

Aktivitäts- und Gesundheitsüberwachung

Von der Optimierung Ihres Workouts bis hin zur Überwachung Ihrer Herzfunktion – durch den Körperkontakt können Aktivitäts- und Gesundheitsgeräte die Parameter des Benutzers überwachen. ApPLite™ von Toshiba TZ1001 bietet eine leistungsstarke MCU für die Verarbeitung von Signalen von mehreren Sensoren, einen Beschleunigungssensor zur Messung von Bewegungen, einen 8-Mbit-NOR-Flash-Speicher zum Speichern von Informationen sowie HF-Schaltung und Bluetooth® Low Energy-Controller, der eine stromsparende, drahtlose Kommunikation unterstützt. Das alles auf einem einzigen Chip, um die Bauteilanzahl zu reduzieren und das Design zu vereinfachen.

Activity & Health Tracking Block DiagramAppLite™

Videoaufzeichnung/Lifelogging

Fangen Sie wichtige Momente mit den CMOS-Sensoren von Toshiba in hochwertigen Hochgeschwindigkeits-Videoaufnahmen ein. Der neue 20-Megapixel-CMOS-Bildsensor T4KA7 mit 1,12 Mikron besticht durch eine Auflösung von 1080p und Hochgeschwindigkeits-Schaltungstechnik mit einer Bildrate von 22 Bildern pro Sekunde (fps) bei voller Auflösung. Mit einer optischen Höhe von 1/2,4 Zoll ermöglicht der T4KA7-Sensor die Entwicklung von Kameramodulen mit einer Z-Höhe von maximal 6 mm für ultraflache und extrem leichte Geräte. Mit dem T4K82 können Sie Full-HD-Videos bei 240 fps (entsprechend) aufnehmen, während die „Hellmodus“-TechCMOS-Flächenbildsensoren Toshiba die Bildhelligkeit um bis zu einem Vierfachen verbessert. Dadurch können Geräte erweiterte Bildfunktionen bieten, darunter Wiedergabe in Zeitlupe und Hochgeschwindigkeits-Serienaufnahmen.
 
Speichern Sie Ihre gelungenen Videos anhand von eMCP- oder e•MMC™-Speicher und teilen Sie anschließend Ihre Erlebnisse. TransferJet™ von Toshiba IC bietet eine Hochgeschwindigkeits-Punkt-zu-Punkt-Datenübertragung und ermöglicht so das rasche, drahtlose Veröffentlichen Ihrer Videos. Ein Lifelogging-Gerät kann entweder über den WIFI-IC von Toshiba direkt mit dem Internet verbunden werden, oder Sie können über den Bluetooth Low Energy-Controller von Toshiba indirekt von einem Smartphone aus eine Internetverbindung herstellen.

Video Recording/Lifelogging Block Diagram

Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen

Das Abdichten von Geräten gegenüber Wasser, Schmutz oder Staub wird zur entwicklungstechnischen Herausforderung, wenn sie zwecks Datenübertragung oder Aufladung angeschlossen werden müssen. Dank des Chipsatzes für drahtloses Aufladen von Toshiba dichten Sie Ihr Gerät ab und können zudem auf Batterien oder ein Loch im Gehäuse, über das Sie Ihr Gerät mit Strom versorgen, verzichten. Der Leistungssender- und -empfänger-Chipsatz von Toshiba ermöglicht ein schnelles, drahtloses Aufladen und unterstützt eine 5-Watt-Leistungsübertragung. Zu den Funktionen gehören eine FOD-Funktion (Foreign Object Detection) und ein integrierter digitaler logischer Controller, der die Komponentenanzahl reduziert und die Designkomplexität minimiert.
 
Sehr umfangreiche Dateien können sicher und drahtlos mit der TransferJet™-Ultrahochgeschwindigkeitstechnologie aus einem versiegelten Gerät und in dieses übertragen werden. Andere Geräte wie Laptops, Tablets oder Kopfhörer können dank des Bluetooth Low Energy Controllers von Toshiba drahtlos mit dem Gerät kommunizieren.

Environmental Resistance Block Diagram

Weitere Informationen

Wenden Sie sich für Informatioenn zu den tragbaren Gerätelösungen von Toshiba an uns.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.