Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Smartwatches

Smartwatches

Eine Smartwatch ist ein tragbarer Armband-Computer, der drahtlos mit einem Smartphone verbunden werden kann. Sie ermöglicht es dem Träger, Nachrichten zu empfangen, Fotos anzuschauen und Apps zu bedienen.

Toshiba verfügt über ein breites Angebot von Halbleitergeräten für Smartwatch-Anwendungen, das von NAND-Flash-Speichern für den Speicherbereich bis hin zu verschiedenen Geräten für die Stromversorgung und den Kommunikationsbereich reicht.

Blockdiagramm

Smartwatches-Blockdiagramm

NFC: Near Field Communication (Nahfeldkommunikation)

CLF: Contactless Front-End.

SE Security Element (Sicherheitselement)

Empfohlene Produkte

* Bluetooth SIG ist Inhaber der eingetragenen Marke, Toshiba nutzt die Marke in Lizenz.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.