Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Kopfmontiertes VR-Display

Kopfmontiertes VR-Display

Das kopfmontierte VR-Display (VR-HMD) ist ein Gerät für realistische Bildgebung dank zweier kopfmontierter Displays mit binokularer Disparität.
 

Toshibas verfügt über ein breites Angebot an Halbleitergeräten für kopfmontierte VR-Displayanwendungen wie Schnittstellenbrücken von HDMI-Eingängen oder DP-Eingängen, Anwendungsprozessoren für Systemsteuerungen, LED-Treiber für Kopf-Trackingsysteme, drahtloses Aufladen, Stromversorgungslösungen und Schutzgeräte für Schaltungen.

Blockdiagramm

(1) PC-gebundener VR-HMD/HDMI-Eingang

fig01_vr-hmd2

LDO LDO Load Switch TVS TVS TVS TVS LED Driver Main Processor Interface Bridge

(2) PC-gebundener VR-HMD/DP-Eingang

fig02_vr-hmd2

LDO LDO Load Switch TVS TVS TVS Bus Switch LED Driver Main Processor Interface Bridge

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.