Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Adapter

Blockdiagramm

2_3

Produkte

Transistoren:
PFC
Applications Recommended Parts
Primary Side
(PFC)
TK12A60W (600 V)
TK16A60W (600 V)
DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
Primary Side
(Main Switch)
TK6A60W (600 V)
TK8A60W (600 V)
TK10A60W (600 V)
Secondary-Side Switches
Applications Recommended Parts
Secondary Side
(DC-DC)
TK40E10N1 (100 V)
TK65E10N1 (100 V)
TK56E12N1 (120 V)

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.