Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Leistungsmanagement

Überblick

Zum Produktangebot von Toshiba gehören u. a. MOSFETs, Dioden, Optokoppler und andere Bauelemente für das Batteriemanagement.
Toshibas MOSFET-Portfolio umfasst hochqualitative und zuverlässige P- sowie N-Kanal-Bauelemente, die für den Einsatz in Schutzschaltungen für Lithium-Ionen-Akkus geeignet sind.
Die U-MOSIX-H-Serie, die mit dem neuesten Niederspannungs-UMOS-Prozess hergestellt wird, zeichnet sich durch niedrige Leitungsverluste aus und trägt somit zur Verbesserung der Batterielebensdauer bei.
Das Optokoppler-Portfolio von Toshiba umfasst Fotorelais zur Erkennung von Erdschlüssen und Logik-Ausgangs-Optokoppler für Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsanwendungen. Durch diese Bauelemente wird der Stromverbrauch reduziert und die Zuverlässigkeit von Batteriemanagementsystemen verbessert.

Einsatzmöglichkeit

Batterieüberwachungseinheit

img_battery_01
Photorelay Photorelay Isolation (High-speed Photocoupler) Isolation (High-speed Photocoupler)

* Klicken Sie auf die Felder, um die empfohlenen Produkte anzuzeigen.

Schutz von Lithium-Ionen-Akkus

Schutz von Lithium-Ionen-Akkus
Einsatzmöglichkeit
Einsatzmöglichkeit
  • Notebook-Akkus
  • Batteriepacks für Werkzeugmaschinen
  • Batteriepacks für Smartphones
  • Batteriepacks für Digitalkameras
  • Batteriepacks für andere Mobilgeräte

Dokumente

Katalog

Katalog
Name Gliederung Veröffentlichungsdatum
Beschreibt die MOSFET Produktlinie. 9/2017
Beschreibt die Produktlinie der Leistungs- und Kleinsignal-MOSFETs je nach Gehäuse. 3/2016

Video


Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.