Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Abwärts-Stromversorgungen

Abwärts-Stromversorgungen sind die gängigsten isolierten DC-DC-Konverter, die als Stromquellen für mobile Geräte und CPUs mit einer Kapazität von wenigen Watt bis über 100 Watt Anwendung finden. Dank ihrer hohe Schaltleistung lässt sich mit ihnen die Größe und das Gewicht der jeweiligen Anwendung reduzieren. Zudem kann durch die synchrone Gleichrichtung mithilfe von MOSFETs anstelle von Dioden im Regenerationsbereich die Effizienz einer Stromversorgung weiter gesteigert werden.

Empfohlene Produkte

Klicken Sie auf ein farbiges Feld, um die empfohlenen Produkte anzuzeigen.

Abwärts-Stromversorgungen

High-Side MOSFET Low-Side MOSFET

Anwendungsbeispiele

Whitepaper

Whitepaper
Name Outline Date of issue
  • DTMOS Applications (Noise Reduction)
Describes the mechanism of noise generation and noise reduction techniques coming soon

Application Note

Application note
Name outline Date of issue
Provides hints and tips based on simulation results to help you reduce the chip temperature of discrete semiconductor devices. 01/2018
The high dv / dt between the drain and the source of the MOSFET can cause problems and explain the cause of this phenomenon and its countermeasures. 12/2017
Describes mechanism of avalanche phenomenon, I will explain durability and countermeasures against it 12/2017
describes how to reduce the chip temperature of discrete semiconductor devices. 12/2017
describes how to calculate the temperature of discrete semiconductor devices. 12/2017
discusses temperature derating of the MOSFET safe operating area. 12/2017
When a rapidly rising voltage is applied between the drain and source of the MOSFET,the MOSFET may malfunction and turn on, and its mechanism and countermeasures will be explained. 12/2017
Describes thermal equivalent circuits, examples of channel temperature calculation and considerations for heatsink attachment 2/2017
Describes planar, trench and super-junction power MOSFETs 11/2016
Describes the absolute maximum ratings, thermal impedance and safe operating area of power MOSFETs 11/2016
Describes electrical characteristics shown in datasheets 11/2016
Describes how to select power MOSFETs, temperature characteristics, the impacts of wires and parasitic oscillation, avalanche ruggedness, snubber circuits and so on 11/2016

Video


  • Mobilgeräte
  • CPU und Speicherstromversorgungen
  • POL-Module
  • Integrierte DC-DC-Wandler

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.