Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Stromversorgung für Kommunikationsausrüstung

Blockdiagramm

2

Produkte

Transistoren:
AC-DC
Applications Recommended Parts
Primary Side
(Main Switch)
HV-MOS
Secondary Side
(DC-DC)
HV-MOS
Oring TPH2R306NH    (60V) 
Isolated DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
Primary Side
(Main Switch)
TPH1400ANH      (100 V)
TPH8R80ANH      (100 V)
TPH4R50ANH      (100 V)
Secondary Side
(DC-DC)
TPHR8504PL       (40V)
TPH1R005PL       (45V)
TPH2R306NH      (60V)
TPH2R608NH      (75V)
TPH4R008NH      (80V)
TPH4R50ANH      (100V)
TPWR8004PL      (40V)
TPW4R008NH     (80V)
TPW4R50ANH     (100V)
Non-Isolated DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
High-Side Switches TPHR9003NL       (30V)
TPH1R403NL       (30V)
TPH3R203NL       (30V)
TPH4R003NL       (30V)
TPH6R003NL       (30V)
TPN2R703NL       (30V)
TPN4R303NL       (30V)
TPN6R003NL       (30V)
Low-Side Switches

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.