Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Desktop-PCs

Blockdiagramm

2_1

Produkte

Transistoren:
DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
Primary Side
(Main Switch)
TK16A60W (600 V)
TK31A60W (600 V)
Secondary Side
(DC-DC)
TPH2R306NH (60 V)
TPH4R008NH (80 V)
TPH4R50ANH (100 V)
TK100E06N1 (60 V)
TK100E08N1 (80 V)
Non-Isolated VRM and POL DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
High-Side Switches
(DC-DC)
TPH6R003NL (30 V)
TPH4R003NL (30 V)
Low-Side Switches
(DC-DC)
TPHR9003NL (30 V)
TPH1R403NL (30 V)

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.