Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

LCD-Fernseher

Blockdiagramm

2_5

Produkte

Transistoren:
PFC
Applications Recommended Parts
Primary Side
(PFC)
TK12A60W (600 V)
TK16A60W (600 V)
DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
Primary Side
(Main Switch)
TK8A60W (600 V)
TK10A60W (600 V)
DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
Primary Side
(Main Switch)
TK2Q60D (600 V)
TK4Q60DA (600 V)
LED Controllers
Applications Recommended Parts
Secondary Side
(DC-DC)
TK22E10N1 (100 V)
TK32E12N1 (120 V)

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.