Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Lineare Stromversorgungen

Schaltkreisbeispiel

img_linear_01_e

Produktmerkmale
  • Lineare Stromversorgungen sind in verschiedensten Gehäusen erhältlich, vom Universal-SMV (SOT-25) bis hin zu einem ultra-kleinen Gehäuse mit dem kleinsten Formfaktor der Branche von gerade einmal 0,8 × 0,8 mm. Die Stromversorgungen in den Gehäusen DFN4, SDFN4 und WCSP4, die überwiegend für kleine mobile Anwendungen genutzt werden, werden mit verschiedenen Nennströmen/Nennspannungen und zusätzliche Funktionen angeboten.
    Zudem bietet die LDO-Reglerserie dank verringerter Prozessgeometrien eine deutliche Reduzierung des Spannungsausfalls.

img_linear_02_e

Anwendungsbeispiele
  • Kleine tragbare Geräte
  • Mobiltelefone
  • Mobile Audiogeräte
  • Notebooks
  • Digitalkameras
  • Digitale Videokameras

Empfohlene Teile

Category Series Output
Current
(mA)
Output
Voltage
(V)
Features Overcurrent
Protection
Thermal
Shutdown
Automatic
Output
Discharge
Package
LDO
regulator
TCR2DGxx 200 1.2 to 3.6 Low noise
High ripple rejection ratio
WCSP4
TCR2ENxx 200 1.0 to 3.6 Standard type - SDNF4
TCR2EExx 1.0 to 5.0 - ESV
TCR2EFxx 1.0 to 5.0 - SMV
TCR2LNxx 200 0.8 to 3.6 Low power consumption - SDNF4
TCR2LExx - ESV
TCR2LFxx - SMV
TCR3DMxx 300 1.0 to 4.5 Low dropout voltage
Low inrush current
DFN4
TCR3DFxx SMV
Gehäuse
SMV SOT-25
(2.8 x 2.9)
ESV
SOT-553
(1.6 x 1.6)
DFN4
(1.0 x 1.0)
SDFN4
(0.8 x 0.8)
WCSP4
(0.79 x 0.79)
SMV SOT-25 ESV SOT-553 SDFN4 WCSP4

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.