Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Lithium-Ionen-Akkus

Schaltkreisbeispiel

img_lithium_01_e

Produktmerkmale
  • Unten sehen Sie eine Designtechnik zum Schutz eines Lithium-Ionen-Akkus vor Überladung, Überentladung und Überstrom.
Anwendungsbeispiele
  • Notebooks
  • Mobile Geräte
  • Smartphones
  • Tablet-PCs
  • Fahrräder
  • USV
Empfohlene Teile
Number of Series Cells Applications Type Part Number Package
1-cell Smartphones,
portable devices
Charging IC TC7710WBG WCSP25
1- to 2-cell Tablet PCs Low-Voltage Power MOSFETs
(U-MOSVII Series)
TPCP8206
TPCC8093
PS-8
TSON Advance
3- to 4-cell Notebook PCs Low-Voltage Power MOSFETs
(U-MOSVII Series)
TPN2R203NC
TPN2R503NC
TPN4R203NC
TPN6R303NC
TSON Advance
5-cell or greater Bicycles, UPS, etc. Low-Voltage Power MOSFETs
(U-MOSVII Series)
TK65G10N1 D2PAK

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.