Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Akkupacks für Notebooks

Blockdiagramm

*Klicken Sie auf das Blockdiagramm.

b01_2

Produkte

Diode:
Transistoren:
MOSFETs for Switches
Applications Recommended Parts
Switches N Channel P Channel
TPCC8073 (30 V)
TPCC8074 (30 V)
TPN2R203NC (30V)
TPN2R503NC (30V)
TPCC8105 (-30 V)

注)Sで始まる品番は全て開発品番です。正式品番ではありません。

Hinweis: Teilenummern, die mit dem Buchstaben „S“ beginnen, werden zu Entwicklungszwecken zugewiesen und sind keine offiziellen Bezeichnungen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.