Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Anderes Energiemanagement

Überblick

Im Bereich der elektronischen Geräte werden mobile Geräte, wie etwa Smartphones und Tablets, immer komplexer und anspruchsvoller. Diese Geräte benötigen viele Arten von Netzteilen, die auf jede einzelne integrierte Funktion zugeschnitten sind.
Als Reaktion darauf hat Toshiba kontinuierlich Netzteil-ICs mit mehreren Ausgängen veröffentlicht. Aufgrund des rasanten Fortschritts im Bereich der Mobilgeräte können jedoch selbst die neuesten Netzteil-ICs mit mehreren Ausgängen manchmal die Kundenanforderungen nicht erfüllen. In solchen Fällen werden kleine LDO-Regler und Lastschalter-ICs verwendet, um individuelle Spannungen bereitzustellen.
Heutzutage sind tragbare Geräte und ein Teil der IoT-Geräte auch batteriebetrieben. Dies erhöht die Nachfrage nach kleinen LDO-Reglern und Lastschalter-ICs mit geringem Energieverbrauch, um damit die Akkubetriebsdauer zu verlängern.

Blockdiagramm

file

Einsatzmöglichkeit

Einsatzmöglichkeit

Energiemanagement IC-Produkte

other02_en
other03_en

Dokumente

Anwendungshinweise

Anwendungshinweise
Name Beschreibung Veröffentlichungsdatum
Beschreibt die wichtigsten elektrischen Eigenschaften und die Testplatinen der Leistungs-Multiplexer. 9/2016
Beschreibt die Schaltungen, Funktionen, elektrischen Eigenschaften und Aspekte bei der Verwendung für Lastschalter-ICs. 12/2012
Beschreibt die Schaltungen, Funktionen, elektrischen Eigenschaften und Aspekte bei der Verwendung für LDO-Regler. 12/2012

Katalog

Katalog
Name Beschreibung Veröffentlichungsdatum
Beschreibt das Portfolio kleiner Gehäuse (MOSFET/BJT/Diode/Linearer-IC/Logik/HF-Gerät). 9/2017

Video


Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.