Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

USV

Blockdiagramm

2_4

Produkte

Transistoren:
AC-DC Converters
Applications Recommended Parts
Primary Side
(PFC)
TK31J60W (600 V)
TK33N60V (600 V)
TK39J60W (600 V)
TK39N60W (600 V)
Primary Side
(Main Switch)
TK16A60W (600 V)
TK31A60W (600 V)
DC-DC Converters
Applications Recommended Parts
DC-DC Converters TK100E08N1 (80 V)
TK100E10N1 (100 V)
TK72E12N1 (120 V)
DC-AC Inverters
Applications Recommended Parts
DC-AC Inverters TK16A60W5 (600 V)
TK31J60W5 (600 V)
GT30J341 (600 V)
GT50J342 (600 V)

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.