Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Drahtlose Leistungsübertragung

Systemblockdiagramm

System Block Diagram

Diese Abbildung zeigt ein Systemblockdiagramm für drahtlose Leistungsübertragung.

Transmitter für Qi-konforme, drahtlose Leistungsübertragungsanwendungen: TB6865AFG

Der TB6865AFG ist ein Transmitter-LSI für die drahtlose Leistungsübertragung. Er integriert einen speziellen analogen Schaltkreis und einen ARM® Cortex®-M3-Prozessor in einem Gehäuse, was die Entwicklung eines Qi-konformen Leistungsübertragungs-Ladegeräts („Basisstation“) vereinfacht. Toshiba bietet zudem ein Receiver-LSI für Qi-konforme, drahtlose Leistungsübertragungsanwendungen. Zusammen ermöglichen Transmitter- und Receiver-Lastschalter-ICs die Übertragung von Energie vom Leistungssender zum Leistungsempfänger.

  • Produktmerkmale
    • Mit den im WPC Low-Power Standard, Version 1.1 definierten Power-Transmitter-Designs A11, A12 und A14 kompatibel
    • Analoge Stromversorgung: 4,5 V bis 15,0 V
    • Gleichzeitiges Laden von bis zu zwei mobilen Geräten
    • Unterstützung der Fremdkörpererkennung über analogen Ping
    • 100-Pin-LQFP
    • Qi-zertifiziert anhand einer Evaluationsplatine
  • Anwendungsbeispiele
    • WPC-kompatibles Pad zur drahtlosen Energieübertragung zum Laden mobiler Geräte
    • Zubehör für mobile Geräte mit Nennspannung von max. 5 W

Dies ist ein Foto des TB6865FG-Evaluierungsmoduls.

Qi-zertifizierter Receiver für drahtlose Leistungsübertragung: TC7763WBG

Der TC7763WBG ist ein Receiver-LSI für Qi-konforme, drahtlose Leistungsübertragungsanwendungen. Der TC7763WBG wurde in einem CMOS/DMOS-Hybridprozess gefertigt und sorgt für hohe Effizienz und geringe Wärmeentwicklung.
Der TC7763WBG generiert Systemsteuerungsprotokolle gemäß Qi-Norm in der Hardware, sodass keine externe MCU mehr benötigt wird. Auf diese Weise kann ein Receiver-Modul mit einem einzigen Chip realisiert werden.

  • Produktmerkmale
    • Auf einem Chip integrierte Qi-Protokoll-Kontrolllogik
    • Effizienz: 95 % maximal (nur durch Receiver).
    • 30 % Reduzierung bei Wärmeentwicklung
    • Ist mit Version 1.1 des WPC Low-Power Standard kompatibel, der eine Erweiterung zur Fremdkörperdetektion (FOD) enthält
    • 28-Pin-WCSP
    • Qi-zertifiziert bezüglich einer Evaluationsplatine (3,5 W)
  • Anwendungsbeispiele
    • WPC-kompatible Smartphones und weitere mobile Geräte
    • Zubehör für mobile Geräte mit Nennspannung von max. 5 W

Dies ist eine Foto der TC7763WBG-Evaluationsplatine.

Dies ist eine Foto der TC7763WBG-Wärmemessung.

Empfohlene Teile

Kabellose Ladegeräte-LSIs

Function Part Number Output Power Feature Package
Receiver TC7763WBG 5 W 1-chip solution (Qi v1.1.2) WCSP28
TC7764WBG 5 W 1-chip solution (Qi v1.1.2)
External FOD adjustment *1
TC7765WBG 10 W Over 5 W *2
TC7766WBG 15 W 1-chip solution (Qi v1.2)
Transmitter TB6865AFG 5 W - 10 W Qi v1.1.2, 1-device charging
Qi v1.1.2, 2-device charging
Over 5 W *2
ARM® Cortex®-M3 *3
LQFP100
TC7718FTG 15 W Qi v1.2, 2-coil charging QFN36

*1 : Foreign Object Detection
*2 : Toshiba 10W solution
*3 : ARM and Cortex are registered trademarks of ARM Limited (or its subsidiaries) in the EU and/or elsewhere. All rights reserved.

Leistungs-MOSFETs mit niedriger Spannung für Brückenanwendungen

Part Number Applications Polarity VDSS(V) VGSS(V) ID(A) RDS(ON) Max(mΩ) Package
SSM6K504NU* MOSFET for bridge applications N-ch 30 ±20 9 26 UDFN6
SSM6N55NU* MOSFET for bridge applications N-ch x 2 30 ±20 4 64 UDFN6
SSM6P49NU* MOSFET for bridge applications P-ch x 2 30 ±12 ?4 56 UDFN6

Von Toshiba empfohlene drahtlose Leistungsübertragungstechnologien

Qi (Aussprache: tschi) ist ein internationaler Standard für induktive Ladetechnologie, der vom Wireless Power Consortium (WPC) entwickelt wurde.
Toshiba ist Mitglied des WPC und entwickelt Transmitter- und Receiver-ICs, um eine weitgehende Marktübernahme von Qi für aufladbare mobile Geräte zu unterstützen.

Anwendungen für drahtlose Leistungsübertragung

Dieses Bild zeigt drahtlose Leistungsübertragungsanwendungen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.