Contact us

Neuigkeiten

Search for

Category:

Press Release Number:

10-07-2018
Toshiba stellt eine neue Schottky-Diode mit niedrigem Sperrstrom und verbessertem Wärmeverhalten vor

Neues Gehäuse verringert im Vergleich zu herkömmlichen USC-Gehäusen den Wärmewiderstand um die Hälfte

no image no image no image no image
05-03-2018
Toshiba Launches High Peak Pulse Current TVS Diodes for Power Line Protection

High-performance diodes protect USB and power supply interfaces in mobile devices

no image
18-01-2018
Ultrakompakte, bidirektionale ESD-Schutzdiode für tragbare Geräte

Diode bietet Schutz bis zu 30 kV in kleinsten Gehäuseabmessungen

no image no image no image no image no image
13-06-2017
Toshiba bringt Multi-Bit TVS-Dioden für den Schutz von Highspeed-Schnittstellen in mobilen Geräten auf den Markt

Lösungen für verbesserten Schutz und reduzierten Montageplatz

no image no image no image no image no image
09-03-2017
Toshiba Introduces Low Reverse Current Schottky Barrier Diodes for Voltage Boosting Circuits

Applications Include White LED Backlights, Liquid Crystal Displays

no image
06-09-2016
Toshiba stellt TVS-Dioden für schnelle Schnittstellen vor

Neue Prozesstechnik verbessert die Abwägung zwischen Kapazität, dynamischem Widerstand und ESD-Schutz

no image no image no image no image no image
10-05-2016
Toshibas SiC-Schottky-Dioden der zweiten Generation bieten eine 50% höhere Stromdichte und verbesserte Spitzenstrombelastbarkeit

SiC-SBD-Technologie verbessert den Wirkungsgrad bei der Leistungswandlung in schnell schaltenden Designs

no image no image no image no image no image no image
20-11-2014
ESD Diode Shields High-Speed Interfaces

Protects USB3, HDMI, DisplayPort and Thunderbolt interfaces from static electricity

no image no image no image
04-12-2013
Toshiba Extends Family of Ultra-Low Forward Voltage Schottky Diodes

Ultra-miniature device offers 1.5A current handling capability

no image no image no image no image
24-10-2013
Toshiba Extends Family of 650V SiC Power Devices

6, 8 & 10A devices added to silicon carbide Schottky barrier diode range

no image no image no image no image
18-07-2013
Toshiba Launches ESD Protection Diode with the Industry's Lowest Capacitance for High Speed Data Lines

Ultra-miniature device provides 8kV protection to high-speed signal lines

no image no image no image no image
30-05-2013
Toshiba Electronics Announces 2-Channel ESD Protection Diode for Full-Speed USB 2.0 and RF Interfaces

Ultra-miniature device offers 8kV protection to high-speed signal lines

no image no image no image no image

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.