Contact us

Neuigkeiten

Search for

Category:

Press Release Number:

11-06-2019
Toyota Alphard/Vellfire with Toshiba’s Advanced Image Recognition Processor Wins Japan’s Highest Award for Preventive Safety Performance
no image
06-06-2019
Toshiba stellt einen kompakten, hocheffizienten DC-Bürstenmotor-Treiber-IC im HSOP8-Gehäuse mit gängiger Pin-Belegung vor

Stromsparender H-Brücken-Treiber mit einem Kanal bietet gängige Pin-Belegung und großen Betriebsspannungsbereich

no image no image no image no image
05-06-2019
Toshiba stellt eine neue Serie von spannungsgesteuerten Fotorelais vor

Kleinste Gehäuse ermöglichen kleinere Platinen für kompakte Testgeräte

no image no image no image no image
30-05-2019
Analog Power IC Process Technology Developed by Toshiba and Japan Semiconductor icon_blank.gif
22-05-2019
Hochstrom-Fotorelais von Toshiba erhalten UL 508-Zertifizierung für industrielle Anwendungen

Neue Zertifizierung erleichtert es Entwicklern, die UL-Zulassung für Steuerungen zu erhalten

no image no image no image no image
07-05-2019
Toshibas ARM®-Cortex®-M4-basierte Mikrocontroller sorgen für schnelle Datenverarbeitung

Eine breite Auswahl von Optionen ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen

no image no image no image no image
23-04-2019
Toshiba mit signifikanter Präsenz auf der PCIM Europe 2019

Toshiba zeigt führende Technologien für Automobil-, Leistungs- und Motorsteuerungs-Anwendungen

no image no image
29-03-2019
Toshiba Employee Receives 2018 MIPI Lifetime Achievement Award
no image
27-03-2019
Toshiba stellt einen neuen Adapter für unidirektionale optische Module vor

Neuer Adapter erhöht die Isolation für optische Datenübertragung über kurze Strecken

no image no image no image no image
20-03-2019
Toshiba’s new small surface mount LDO regulators lower power consumption

Highly efficient LDOs extend operating times for battery-driven devices

no image
05-03-2019
Toshiba liefert erste Muster eines Automotive-DC-Motortreiber-ICs mit LIN-Slave-Funktion aus

Kompakter und stromsparender Baustein bietet den branchenweit niedrigsten Durchlasswiderstand

no image no image no image no image
28-02-2019
Toshiba stellt Single-Supply Single-Gate-Logikbausteine für den Betrieb bei niedriger Spannung vor

Single-Supply-Design vereinfacht das Leiterplatten-Layout für Anwendungen mit Spannungspegelumsetzern

no image no image no image no image
26-02-2019
Toshiba Image Recognition SoC for Automotive Applications Integrates a Deep Neural Network Accelerator
no image
19-02-2019
Toshiba stellt einen kleinen MOSFET mit hervorragendem ESD-Schutz vor

Effizienter Dual-Baustein ist ideal für Fahrzeugscheinwerfer

no image no image no image no image
07-02-2019
Toshiba stellt auf der embedded world 2019 eine Reihe neuer Produkte und Technologien vor

Demos zu Gigabit-Ethernet-Anbindung in Fahrzeugen und neue Antriebssteuerungslösungen werden in Halle 3A am Stand 424 gezeigt

no image no image no image no image
22-01-2019
Toshiba stellt neuestes Ethernet-Bridge-IC für Automotive- und Industrieanwendungen vor

Das neue IC unterstützt das Time-Sensitive Networking Protokoll und Ethernet Datenübertragungsraten von bis zu 1Gbit/s

no image no image no image no image
08-01-2019
Toshiba kündigt mit der MG08-Serie neue Enterprise Capacity HDDs mit 16TB an

Die mit 16TB branchenweit größten HDDs bieten neues Level an Speicherdichte und verbesserte Energieeffizienz

no image no image no image no image
07-01-2019
Toshiba entwickelt DNN-Hardware-IP für den KI-Bilderkennungsprozessor Visconti 5 für Fahrerassistenzsysteme
no image no image no image no image
12-12-2018
Toshiba stellt einen neuen H-Brücken-Treiber-IC für Antriebe mit niedriger Spannung und hohen Strömen vor

Für 1,8V- und 4A-Antriebssteuerungen mit zwei Trockenbatterien

no image no image no image no image
28-11-2018
Toshiba recognised as Most Committed Supplier in Agfa HealthCare Supplier Excellence Awards
no image

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.