Contact us

Neuigkeiten

Search for

Category:

Press Release Number:

11-06-2019
Toshiba stellt eine neue Serie von spannungsgesteuerten Fotorelais vor

Kleinste Gehäuse ermöglichen kleinere Platinen für kompakte Testgeräte

no image no image no image no image
22-05-2019
Hochstrom-Fotorelais von Toshiba erhalten UL 508-Zertifizierung für industrielle Anwendungen

Neue Zertifizierung erleichtert es Entwicklern, die UL-Zulassung für Steuerungen zu erhalten

no image no image no image no image
27-03-2019
Toshiba stellt einen neuen Adapter für unidirektionale optische Module vor

Neuer Adapter erhöht die Isolation für optische Datenübertragung über kurze Strecken

no image no image no image no image
06-08-2018
Toshiba erhält UL 508-Zertifizierung für acht Fotorelais

Bauteilzulassung erleichtert die Zertifizierung industrieller Steuerungen

no image no image no image no image
16-05-2018
Toshiba stellt ein neues Fotorelais für Automatisierungstechnik und andere industrielle Anwendungen vor

Hochstrom-SMD-Relais nach UL1577 zugelassen

no image no image no image no image
14-05-2018
Toshiba stellt auf der PCIM Europe mehrere neue Produkte vor

MOSFETs, Optokoppler und Fotorelais sind am Stand zu sehen

no image no image
19-04-2018
Gate-Treiber-Optokoppler von Toshiba in flachem Gehäuse mit 2,5 A Spitzenstrom

Extrem flacher Baustein garantiert 5kV Isolation und 8,0mm Kriech- und Luftstrecke

no image no image no image no image no image
04-04-2018
Toshiba stellt 60V Fotorelais für industrielle Anwendungen vor

Kleines SO6-Gehäuse und 3,75kVeff Isolationsspannung

no image no image no image no image no image
27-03-2018
Toshiba führt Fotorelais mit hohen Lastströmen für Anwendungen in der Automatisierungstechnik ein

Die Bausteine können mechanische Relais ersetzen und sind auch geeignet für andere industrielle Anwendungen

no image no image no image no image no image
19-03-2018
Toshiba stellt Optokoppler mit UVLO-Funktion für digital geregelte Schaltnetzteile und IPMs vor

Große Luft- und Kriechstrecke sowie großer Betriebstemperaturbereich sind ideal für anspruchsvolle Industrie-Applikationen

no image no image no image no image no image
13-03-2018
Toshiba bringt neue Fotorelais für die schnelle Signalübertragung auf den Markt

Neue Bauteile mit branchenweit kleinster Grundfläche

no image no image no image no image no image
20-02-2018
Toshiba führt ein Fotorelais für große Schaltströme im mittleren Spannungsbereich in einem kleinen Gehäuse ein

Fotorelais mit neuestem Trench-MOSFET-Prozess ermöglicht Ersatz für mechanische Relais

no image no image no image no image no image
10-10-2017
Toshiba stellt neuen Optokoppler mit geringer Leistungsaufnahme für die schnelle Datenübertragung in Automotive-Anwendungen vor

Neuer Optokoppler reduziert den Energieverbrauch gegenüber Vorgängermodellen auf 25%

no image no image no image no image no image
28-09-2017
IC-Optokoppler im SO6L-Gehäuse von Toshiba jetzt auch als Wide-Leadform-Option erhältlich

Neue Produkte als direkter Ersatz für Bauteile im SDIP6 (F Type) Gehäuse

no image no image no image no image no image
21-09-2017
Toshiba erweitert Angebot an Hochstrom-Fotorelais

Untergebracht im S-VSON4, branchenweit kleinstes Gehäuse

no image no image no image no image no image
07-09-2017
Toshiba erweitert sein Angebot an Fotorelais im DIP8-Gehäuse

Zwei neue Bauteile im mittleren Spannungsbereich ermöglichen den Ersatz von mechanischen Relais

no image no image no image no image no image
23-08-2017
Toshiba stellt neuen intelligenten Gate-Treiber-Optokoppler vor

Neuer Baustein enthält verbesserte Schalteigenschaften im Falle einer IGBT-Entsättigung

no image no image no image no image no image
07-11-2016
Toshiba stellt kompakte Fotorelais mit hoher Isolationsspannung von min. 3,75kV vor

Neue Fotorelais im 4-Pin SO6-Gehäuse eignen sich für den Einsatz bis 110 °C Betriebstemperatur

no image no image no image no image no image
27-10-2016
Toshiba stellt neue 50Mbps High-Speed IC-Optokoppler für schnelle Datenübertragung vor

Zum Angebot gehört ein Bauteil mit Kriech- und Luftstrecke von 8mm und einer Isolationsdicke von 0,4mm für verstärkte Isolation

no image no image no image no image no image
18-10-2016
Toshiba stellt Fotorelais mit bis zu 5A Laststrom als Ersatz für mechanische Relais in Industrieanwendungen vor

Neue Bauteile im kompakten DIP8 Gehäuse für mehr Zuverlässigkeit und Sicherheit

no image no image no image no image no image

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.