Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Toshiba stellt 1080p Full-HD CMOS-Bildsensor für Industrieanwendungen vor

29 April 2015

Neuer CIS-Bildsensor sorgt für schärfere Bilder bei der Aufnahme in kontrastreichen Lichtverhältnissen

Toshiba stellt 1080p Full-HD CMOS-Bildsensor für Industrieanwendungen vor

Toshiba Electronics Europe kündigt die Serienfertigung eines neuen CMOS-Bildsensors im optischen Format 1/3-Zoll mit Full-HD-Auflösung (1080p) an. Der TCM3232PB eignet sich für hohe Bildwiederholfrequenzen und hochauflösende Bilder in industriellen Anwendungen, wie z.B. für Sicherheits- und Überwachungskameras sowie Driving Recorder (Fahrtenkameras).
 

Mit Toshibas HDR-Funktion (High Dynamic Range) bietet der Sensor einen hohen Dynamikbereich von 108dB und nimmt damit selbst in Umgebungen mit kontrastreichen Lichtverhältnissen klare Bilder ohne Verzerrungen auf. Der Sensor ermöglicht damit natürliche, scharfe Aufnahmen in Full-HD-Auflösung mit 60fps.
 

Der TCM3232PB wird im kompakten 10mm x 10mm PBGA-Gehäuse (Plastic Ball Grid Array) ausgeliefert. Die Serienfertigung beginnt Ende April 2015.
 

News Links

                   

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.