Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Toshiba erweitert sein Angebot an CMOS-Bildsensoren mit Phasenerkennungs-Autofokus für Smartphones und Tablets

19. August 2015

Neue stromsparende CMOS-Sensoren unterstützen 4K Video mit bis zu 30fps

Toshiba Electronics Europe erweitert sein Angebot hochleistungsfähiger Backside Illumination (BSI) CMOS-Bildsensoren, die mit einem Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF) ausgestattet sind. Die Sensoren sind für Smartphones und Tablets vorgesehen, ermöglichen hervorragende Bildaufnahmen und verbrauchen nur wenig Strom. Das neue Angebot umfasst den 8-Megapixel (MP) T4KA3-121, den 16-MP T4KC3-121, 13-MP T4KB3-121 und den 20-MP T4KA7-121.

PDAF wurde ursprünglich für Spiegelreflexkameras entwickelt und fokussiert das Aufnahmeziel wesentlich schneller als derzeitige Autofokus-Systeme in Smartphones und Tablets. Ruhende und vor allem sich bewegende Objekte lassen sich mit PDAF-fähigen Mobilgeräten nun einfacher aufnehmen.

Die Bildhelligkeit wird durch Toshibas Bright-Mode-Technik bis um das 4-fache verstärkt. Die Sensoren unterstützen zudem HDR (High Dynamic Range), um natürliche Aufnahmen mit einem hohem Kontrastverhältnis zu versehen. Über- und unterbelichtete Bilder gehören damit der Vergangenheit an.

Hersteller von Mobilgeräten wollen stets die leistungsfähigsten und energieeffizientesten Geräte im kleinstmöglichen Format anbieten. Diesen Trend hin zu kleineren Komponenten unterstützt Toshiba mit einer neuen Designmethode, die kompaktere CMOS-Sensor-ICs und stromsparende Schaltkreise ermöglicht.

Der T4KA3-121 erreicht eine Ausgangsgeschwindigkeit von bis zu 30fps bei voller 8MP-Auflösung und einer Leistungsaufnahme von maximal 140mW. Full-HD wird mit einer Bildrate von bis zu 60fps unterstützt; HD mit bis zu 120fps im Normalmodus und 240fps im Bright-Modus.

Der T4KB3-121 und T4KC3-121 erzielen Ausgangsgeschwindigkeiten von bis zu 30fps bei 4K2K-Auflösung; Full-HD mit bis zu 60fps und HD mit 120fps.

Der T4KA7-121 erzielt eine Ausgangsgeschwindigkeit von bis zu 22fps bei 20MP-Auflösung; 24fps bei 18,8MP und 28fps bei 16,3MP – und das bei einer Leistungsaufnahme von 440mW.

News Links

               

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.